移动应用程序库支持软件开发过程中从开始到结束的所有阶段。 包括确定规格、设计、代码编写、实施与测试、文档编写等。 PAL 提供了大量不同的 PLUS+1® 功能模块,这些模块分为两个软件包提供。 其中一个是免费的 PAL 基本软件包,另一个是基于许可证的 PAL 高级软件包。 在两种软件包中,我们都提供了一个免费示例,可帮助您了解 PAL 功能模块的使用。 可在 PAL 技术信息文档中找到可用的 PAL 功能模块的概述和详细信息,该文档是软件包的一部分,您也可以在 Danfoss.com 搜索中找到。
基本
发布时间: 2020 年 8 月 3 日
GUIDE 版本: 8.1 或更高版本
PAL Basic 软件包提供了功能模块,这些功能模块是移动应用程序库的基础。 PAL Basic 使移动软件开发人员可以在比通常情况下短得多的时间内轻松创建基本的静液压移动解决方案软件。 同时具有很高的品质。 每个模块均随附用户手册和编程指南。 以便轻松集成到任何新系统或现有系统中。 可以使用 PAL Advanced 库轻松添加更复杂的功能。 这是 PLUS +1® GUIDE 专业版的附加模块。
ReadMe
Download-PAL Basic package
下载 PAL Basic 示例
高级
发布时间: 2019 年 3 月
GUIDE 版本: 8.1 或更高版本
PAL Advanced 套件由几个功能模块组成,可以提高驾驶舒适性。 此外,它还可以减少燃料或为移动软件解决方案提供特殊功能。 这些功能支持机器保护,例如防失速或超速保护功能。 所有功能模块均以与 PAL Basic 相同的高质量水平开发。 这是通过大量的预测试和检查实现的,并且将得到详细的解释文档的支持。 例如,用户手册和程序员指南。 PAL Advanced 仅能在使用有效许可证密钥的情况下运行,可以按年度订购。 首次订购时的物料号为 11182154,续订时为 11182155。 (请在您的订单中注明许可证密钥接收者的电子邮件地址!)。
Readme
下载 PAL Advanced 套件
下载 PAL Advanced 示例