PLUS+1® GUIDE

  • 概述
  • 文档
  • 下载
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案
  • 知识
  • 支持

加速您的开发过程

PLUS+1® GUIDE 是您享用丹佛斯各种先进移动机械控制的渠道。 凭借这款非常易于掌握的平台,您可以通过 PLUS+1® 兼容模块及 PLUS+1® 功能模块库充分利用我们工程技术专业知识。 PLUS+1® 平台将帮助您更快地开发,并在加快开发速度的同时,使您的车辆设计与众不同。

获得最良好开端

  • 免费的在线培训课程和支持资源
  • 下载 PLUS +1® 可编程和 PLUS +1® 兼容型硬件的文件
  • 订购 PLUS +1® 入门套件即可进行 PLUS +1® GUIDE 编程

通过许可证管理器的“工具”菜单下载并安装免费的 PLUS+1® GUIDE 及服务工具的快速型和试用许可证。 通过试用许可证,您可以获得 90 天的试用期,体验软件工具与库中的所有产品。 90 天后,您可继续使用 PLUS+1® GUIDE 的基本功能,也可购买一份专业许可证。

PLUS+1® 兼容型

PLUS+1® 可编程硬件和兼容硬件

最大程度提高设备生产率 – PLUS+1®可编程硬件和兼容硬件安全简单地集成到优化系统中。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 PLUS+1® GUIDE Data Sheet 日语 日本 11 7月, 2018 230.7 KB .pdf
数据表 PLUS+1® GUIDE Data Sheet 英語 Multiple 10 6月, 2019 672.1 KB .pdf
操作指南 PLUS+1® GUIDE Software User Manual 英語 Multiple 19 7月, 2020 51.9 MB .pdf
操作指南 PLUS+1® GUIDE Software User Manual 日语 日本 10 7月, 2018 12.9 MB .pdf
数据表 PLUS+1TM 图形化用户集成开发环境 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 11 7月, 2018 461.6 KB .pdf
操作指南 软件 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 瑞士 19 7月, 2020 52.1 MB .pdf

相关产品

相关应用

  • 道路建设
    道路建设
    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
  • 海上石油天然气应用
    海上石油天然气应用
    上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
  • 建筑施工
    建筑施工
    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
  • 林业机械
    林业机械
    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
  • 陆上油气应用
    陆上油气应用
    陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
  • 农业
    农业
    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。

相关解决方案

  • 工作系统
    工作系统
    我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
  • 温度管理
    温度管理
    而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。
  • 行走系统
    行走系统
    我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。
  • 整机管理
    整机管理
    我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
  • 转向器
    转向器
    作为转向元件和系统的全球市场领导者,Danfoss 可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。

支持

PLUS+1® 用户论坛

PLUS+1® 用户论坛

丹佛斯致力于成为您在移动液压领域最强大的合作伙伴。 为了帮助您查阅信息和分享交流经验,我们专门建立了 PLUS+1® 用户论坛。 我们希望用户论坛能成为一个富含有价值的知识及想法的 PLUS+1 编程社区。 PLUS+1 技术支持团队会对提出的问题作出解释和回答,并以电话和邮件提供额外的支持。

如需要单独技术支持,请联系我们

欧洲:+46 10-44 00 300
北美:+1-763-509-2084
南美免费电话: 1-888-50PLUS1 (+1-888-507-5871)
中国(上海):+86-21-3418-5288

如果您不在北美或欧洲,请拨打任一电话。
或发送电子邮件至:plus+1helpdesk@danfoss.com

如果您是我们某个分销商的客户,请联系您当地的分销商以获取支持。