用于空气和水应用的半灵活性压力传感器方案
压力传感器 MBS 1900 专用于空气和水应用,如增压泵和空气压缩机。这款半灵活性压力传感器方案包括不同输出信号、绝对压力或表压(相对)型号、0-4 bar 至 0-25 bar 的测量范围以及一系列广泛的压力与电气连接。外壳材料为不锈钢 AISI 316L。
特点和优势
专为空气和水应用而设计
接触液体部件为不锈钢 (AISI 304)
相对(表压)或绝对压力范围为 0-25 bar
输出信号: 4 - 20 mA,或比例电压
绝对或相对(表压)传感元件
一系列广泛的压力与电气连接
数字补偿
认证和证书:
UL 证书编号: E31024