DST P500 压力传感器

  • 概述
  • 文档

DST P500 传感器立足于薄膜技术,可在压缩机、热泵、液压和其他工业应用中提供无与伦比的压力测量精度。该通用压力传感器具有高温稳定性、抗电磁干扰能力以及对机械冲击和振动的高耐受性。

密封型 DST P500 压力传感器结构紧凑、重量轻,非常适用于有空间和重量限制的应用。它专为重载应用而设计,具有优异的抗冲击和振动性能。同时,该传感器几乎可用于任何介质,其工作温度可高达 125°C。

特点和优势

零漂移,可实现优异的精度和长期稳定性

优异的抗冲击和振动性能

介质和工作温度范围 (-40 - 125°C)

优异的抗电磁干扰能力

RoHS 符合性

由 304 不锈钢 (1.4301) 制成

诊断和其他智能功能

文档

类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别