CAN 传感器 DST P92C 和 T92C

  • 概述
  • 产品
  • 文档
  • 案例故事

为了满足 CAN 兼容零部件日益增长的需求,丹佛斯提供带 CAN 和 SAE J1939 接口的 DST 传感器,以增加我们现有的传感器产品系列。该 CAN 传感器确保客户能够应用最先进的总线技术,从而大大降低了接线成本,并为状态监测和预测性维护提供了新契机。

DST P92C 和 T92C CAN 和 SAE J1939 传感器非常坚固,其设计具有优异 EMC 特性、高抗冲击和抗振动性。此外,标准化 CAN 通信可与不同制造商的设备和系统兼容。由于采用不锈钢套管和全焊型外壳,传感器几乎可与任何介质一起使用。

特点和优势

通过简化接线和减少 I/O 模块,降低安装成本

通过高可靠性和正常运行,降低运行成本

快速设计、安装和调试

可轻松定制和改装

E1 型认证

CE 认证

符合 CANopen® 和 SAE J1939

采用不锈钢材质和全焊接设计的接触液体部件

DST P92C/T92C 产品手册

现在,您“可以”用我们的新型传感器减少停机时间和降低总拥有成本

产品

DST P92C 和 T92C 压力与温度传感器专为用于恶劣环境而设计。

工作温度: -40 至 125°C

DST P92C 压力范围: 10 至 1200 bar

DST T92C 温度范围: -40 至 150°C

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 CAN DST P92C and DST T92C 英語 Multiple 10 2月, 2021 1.8 MB .pdf
操作指南 DST P92C CAN J1939 Operation guide 英語 Multiple 28 5月, 2018 278.4 KB .pdf
操作指南 DST P92C CAN-Open Operation guide 英語 Multiple 26 10月, 2018 250.1 KB .pdf
数据表 DST P92C CAN-open Transmitter 英語 Multiple 07 8月, 2018 569.0 KB .pdf
操作指南 DST T92C CAN-open Operating guide 英語 Multiple 01 5月, 2018 315.8 KB .pdf
操作指南 DST T92C J1939 Operating guide 英語 Multiple 01 5月, 2018 260.5 KB .pdf
数据表 DST T92C Temperature transmitter CAN-open 英語 Multiple 07 8月, 2018 545.8 KB .pdf

案例故事

即将推出...

即将推出...