铝制齿轮泵
我们的齿轮泵坚固耐用。他们是小型、中型到大型非公路车辆等各种应用,以及工业应用的理想选择。
- 压力均衡设计可确保密封压力,能够自动适应操作条件,提高总体效率,最大程度减少能耗。
- 最大程度减少内部摩擦和完美的安装壳体延长了使用寿命。
- 多联泵的模块化和短泵体形式大大提高了安装的灵活性以及产品的紧凑性
- Teflon® 涂层衬套可在极端温度和压力条件下延长使用寿命
- 多种集成阀门选件
- 一体式齿轮轴结构
产品系列
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | GearMe 齿轮泵 3 系列 技术样本 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 2月, 2023 | 4.8 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 0 and Group 1 Pump Technical Information | 日语 | Multiple | 16 2月, 2023 | 6.1 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 0 and Group 1 Pump Technical Information | 英語 | Multiple | 16 2月, 2023 | 7.4 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 2 Single Pump Technical Information | 日语 | Multiple | 16 2月, 2023 | 4.2 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 2 Single Pump Technical Information | 英語 | Multiple | 16 2月, 2023 | 5.2 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 3 Pump Technical Information | 英語 | Multiple | 16 2月, 2023 | 4.4 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 3 Pump Technical Information | 日语 | Multiple | 16 3月, 2023 | 3.5 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 4 Pump Technical Information | 日语 | Multiple | 16 2月, 2023 | 4.1 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 4 Pump Technical Information | 英語 | Multiple | 16 2月, 2023 | 5.0 MB | |
用户指南 | Shhark Low Noise Aluminum Gear Pumps Group 2 Technical Information | 日语 | Multiple | 29 5月, 2023 | 2.7 MB | |
用户指南 | shhark® Aluminum Group 2 Pump Technical Information | 英語 | Multiple | 28 4月, 2023 | 3.8 MB | |
数据表 | shhark® and Compact Multiple Pump Data Sheet | 英語 | Multiple | 25 1月, 2023 | 1.1 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }铸铁齿轮马达(含风扇驱动专用马达)
专为在极限功率和高工作温度下依然要求最高性能的移动设备应用而设计,丹佛斯铸铁齿轮马达(含风扇马达(带阀))可确保设备极高的生产率和出色的燃油效率,同时降低排放。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }铝制齿轮马达(含风扇驱动专用马达)
丹佛斯铝合金齿轮马达(含风扇马达-带阀)是广泛应用的理想选择,这些应用囊括了从小型、中型到大型非公路车辆。丹佛斯还可提供超紧凑型风扇马达(带阀),是紧凑型高效率机型及应用的完美之选。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }铸铁齿轮泵
相比传统齿轮泵,丹佛斯铸铁齿轮泵的体积小了20%,有着更高的功率密度比。典型应用是滑移装载机和其他重载/紧凑机型。
重要产品
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮
草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设
丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械
高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }喷雾机
丹佛斯是世界领先的系统和零部件供应商,能够确保对喷雾机的精准控制。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运
起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统
我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }温度管理
而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }转向
作为转向元件和系统的全球市场领导者,丹佛斯可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Digital Displacement® 液压系统
新一代的数字液压泵和马达为客户机器带来最高效的生产力和效率。