热水器

  • 概述
  • 文档

当您需要大量热水或独立水箱时,丹佛斯热水器 (DWH) 是您的理想解决方案。正如内置水箱一样,不锈钢热水器配备了 TWS(自来水分层)技术,以便快速高效生产大量热水。

TWS 热水箱专为热泵而设计,具有极高能效。相比较而言,TWS 用于生产热水的能量仅能在传统热水箱中生产温水。

丹佛斯热泵的出厂设置为每周一次将水温提高至 65°C。它消除了系统内形成军团菌的风险。常温就足以抑制细菌生长,但该系统提供额外安全性。

特点和优势

热水产量增加 15%: 通过采用专利技术,其具有卓越热水舒适性,相较传统热水器而言,热水产量可增加 15%

采用 TWS 技术实现高效传热并提高温水产量: 水的加热速度更快,能耗更低,大量使用热水时,热水供应持续时间更长。

工厂预设为每周将水温提高至 65°C 一次,因此可以更安全地消除军团菌风险

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别