空气源热泵利用制冷工艺将外部空气的低品位能源转换为用于供暖和生活热水的高品位能源。在夏季,仅需简单地逆转此过程,即可提供舒适制冷效果。
无论室外天气条件如何,高效的丹佛斯空气源热泵可确保您无惧室内寒意。即使温度低至 -25˚C,空气源热泵也可为建筑提供供暖和热水——并且不会对当地排放二氧化碳,从而有助于减少环境影响。
丹佛斯的空气源热泵极具便利性和灵活性。我们提供各种不同的热泵和配件,使您可以根据客户需求定制热泵。无论尺寸如何,此类灵活供暖系统均可满足各种个性化需求。
特点和优势
由于市售的任何热泵均具最佳季节性能,因此可节省高达 75% 的能源费用。
在严寒中保持温暖: 即使室外温度低至 -25°C,丹佛斯空气源热泵也可高效为您提供供暖和生活热水。
安装简单,“即插即用”,共有 2 根管子和 2 根电线,使空气源热泵的安装仅需 1、2、3 步即可完成。
适用于 50 多种应用:DHP-AQ 是供暖、制冷、新建和改造的首选——它适用于 50 多种预定义应用。无论您是为独户或多户住宅调试热泵、新建项目还是改造项目,DHP-AQ 均能提供供暖和生活热水。
最佳声学性能:该设计可将 DHP-AQ 的声级降至市场上最低水平之一。热泵的室外机可置于最方便的地方,无需担心噪音问题。

它如何工作?
使用空气/水源热泵时无需挖掘或钻孔。相反,您可以利用空气处理装置直接从周围空气中吸收能量。
重要产品
由于市售的所有热泵均具最佳季节性能,因此可节省高达 75% 的能源费用。
在丹佛斯,我们很荣幸为您提供一款能够提供市场上最佳季节性能的泵。季节性能衡量泵如何有效地将空气中的能量转化为热量,从而提供供暖和生活热水。瑞典能源署对空气/水源热泵进行了大量测试。参与测试的十一款热泵型号中,丹佛斯 DHP-AQ 的节能效果最好。在热水温度、低噪音水平和低能量损失方面,它也拥有最佳效果。
适用于 50 多种应用
DHP-AQ 是供暖、制冷、重建和改造的首选——它适用于 50 多种预定义应用。无论您是为独户或多户住宅、新建项目还是改造项目调试热泵,DHP-AQ 均能提供供暖和生活热水,无论供暖系统需要什么温度。它已通过以下应用的全面测试: 现有燃气/燃油锅炉、太阳能系统、泳池应用以及与大多数热水箱相关的组合应用。
最佳声学性能
该设计可将 DHP-AQ 的声级降至市场上最低水平。热泵的室外机可置于最方便之处,无需担心噪音问题。
“即插即用”——安装简单
DHP-AQ 的简单安装程序可节省安装人员的宝贵时间。您只需将泵连接至主电源和控制器接口,即可完成! 简易安装还包括以下功能:
• 预制室内套件,无单独部件安装在机柜外部
• 内置机架和加热式滴水盘
• 即插即用型电气安装,通过通信电缆(三股电线)连接至控制器
• OPTI 功能包括自动调试—— 安装后,您即可掌握系统运行的最佳状态
• 由于所有泵均已加注制冷剂,因此无需冷藏处理
天气寒冷时,也可提供供暖
DHP-AQ 的效率使其能够在极低室外温度下稳定运行。即使在 -20°C,它也可为房屋提供舒适供暖。即使在寒冷的冬季,顶尖除霜技术也能发挥热泵的高能效和全部功能。DHP-AQ 的除霜系统完全取决于需求,仅在必要时运行。内置加热式滴水盘可将冷凝水从热泵中正确引出。