速度传感器
速度传感器可检测轴的转速和转向。传感器安装在丹佛斯马达的端盖上,通过在马达内部旋转的磁铁来感应速度。
功能与优点
专利非接触式传感机制,可检测摆线马达的速度和方向
分辨率为 20-180 脉冲/转的精确测量
3 种可选输出信号: 脉冲、正交和 CAN 总线
PLUS+1® 可与集成式微控制器兼容,可实现快速定制、设置,易于进行系统集成
只需轻松的一按即可安装在马达端盖上,从而确保现场快速装配和易维护性
PLUS+1® 可编程型与兼容型硬件
最大限度提高设备生产率—— PLUS+1® 兼容模块可确保方便地集成到经过优化的系统之中。
了解我们的 PLUS+1 兼容模块的理念和优点。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | EMD Speed Sensor for LSHT Orbital Motors Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 16 7月, 2021 | 3.3 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }O 系列
O 系列具有无与伦比的灵活性。该系列所有马达均具有出色动力,涵盖了不同规格以及从中等负载到重载的不同需求,其承压能力高达 275 bar (3,990 psi)。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }T 系列
我们的大型摆线马达是滑移装载机、沟渠压路机、林业机械和甜菜收割机等应用领域中推进和工作装置的最佳选择。