Orbital X

  • 概述
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关市场

新一代

随着您的业务需求不断增加,其要求也越来越苛刻。因此,我们制定了摆线马达的新标准: Orbital X 项目。

Orbital X 是新一代的 OMP 与 OMR 马达。由于采用不可见的模块化平台并且适合于您目前的应用,因此重新定义了马达转向、改善了性能,并且可减少总体拥有成本。

Orbital X——新一代摆线马达

Orbital X——新一代摆线马达

相关产品

  • O 系列
    O 系列
    O 系列具有无与伦比的灵活性。该系列所有马达均具有出色动力,涵盖了不同规格以及从中等负载到重载的不同需求,其承压能力高达 275 bar (3,990 psi)。
  • W 系列
    W 系列
    W 系列马达在轻型至中型工作循环应用中极具价格竞争力。
  • 制动器——独立式
    制动器——独立式
    通过采用独立式弹簧,液压释放制动器可为许多关键机器功能提供安全制动能力。
  • 速度传感器
    速度传感器
    用于摆线马达、LSHT 马达和液压马达的速度传感器。EMD 速度传感器。
  • 流量分配器
    流量分配器
    流量分配器是当今市场上最精确的轨道液压油流量分配器。与典型的齿轮分配器相比,此类高效设备能够以较低 转速 运行,并且更加静音。

相关应用

  • 草坪及草皮
    草坪及草皮
    草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
  • 道路建设
    道路建设
    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
  • 建筑施工
    建筑施工
    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
  • 卷扬系统
    卷扬系统
    卷扬系统在全球各地有着广泛应用。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
  • 林业机械
    林业机械
    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
  • 农业
    农业
    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。

相关市场