O 系列,您的灵活之选
O 系列具有无与伦比的灵活性。该系列所有马达均具有出色动力,涵盖了不同规格以及从中等负载到重载的不同需求,其承压能力高达 275 bar (3,990 psi)。稳健,可靠,符合最新排放标准。
O 系列特点
采用抗腐蚀件的马达
采用插入式安装法兰的轮边马达
采用滚针轴承的马达
低泄漏型马达
带集成制动器的马达
带速度传感器的马达
特点和优势
抗腐蚀特性可承受最具挑战性的恶劣条件
防尘密封帽可抵抗高粉尘浓度条件
在要求严苛的应用中,坚固的万向轴可延长使用寿命
低泄漏型更节能
轮式马达上的插入式安装法兰可最优化的利用轴承承载能力
应用机会
我们的中型马达可轻松安装在叉车、草坪护理机械、高空作业车、卷扬、收割和耕种设备、扫路车和撒播机等设备上。
产品系列
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | OMEW Orbital Motor with Brake Nose Technical Information Manual | 日语 | 日本 | 1.4 MB | ||
用户指南 | OMEW Orbital Motor with Brake Nose Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 15 3月, 2018 | 1.5 MB | |
用户指南 | OML/OMM Orbital Motors Technical Information | 日语 | 日本 | 11 7月, 2018 | 2.1 MB | |
用户指南 | OML/OMM Orbital Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 15 3月, 2018 | 3.5 MB | |
用户指南 | OMP/OMR/OMH Orbital Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 23 9月, 2018 | 7.1 MB | |
用户指南 | OMP/OMR/OMH Orbital Motors Technical Information | 日语 | 日本 | 11 7月, 2018 | 18.4 MB | |
用户指南 | OMS/OMT/OMV Orbital Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 15 3月, 2018 | 4.9 MB | |
用户指南 | OMS/OMT/OMV Orbital Motors Technical Information | 日语 | 日本 | 11 7月, 2018 | 10.9 MB | |
用户指南 | OMS-T-V - ATEX Certified Technical Information | 英語 | 美國 | 26 2月, 2020 | 5.5 MB | |
用户指南 | OMSW Orbital Motor with Brake Nose Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 20 3月, 2018 | 1.9 MB |