紧凑壳体设计
配备集成式制动器的液压马达适用于众多液压马达市场,非常适用于整体机器设计存在空间问题的应用。
该解决方案无需独立制动单元,可在单个紧凑型结构中提供高达 1,580 Nm [14,000 lb-in] 的可靠保持扭矩。
特点和优势
紧凑外壳设计可提供高比功率
重型驱动连杆是同级中最耐用的产品,可获得全流量润滑,从而减少磨损并延长电机整体寿命
三区轨道阀精确计算油量,以产生绝佳的容积效率
轨道阀中的钢面自紧式橡胶密封能够更好的抵御密封挤压和过热
标准壳体排油口可通过降低轴封上的压力来增加整体轴封寿命