效率和性能
丹佛斯反排量马达 (RDM) 在技术创新和工程设计方面实现了突破。
一体式切换阀是这项新技术的核心,当在风扇驱动领域内使用时,可在节省成本和提高效率方面带来一系列的效益。
特点和优势
取消方向控制阀,提高机器效率
减少使用甚至取消了 HIC 模块,提升系统性能
使用较少的组件(例如:软管与阀门),节省成本和装配时间
减少对发动机舱空间的占用,为实现创新设计提供可能
消除传统反向系统产生的热量,确保您的设备顺畅运转
动力消耗更低,为工作系统留出更多动力
通过 RDM 和新型 45 系列风扇驱动控制 (FDC) 优化风扇驱动解决方案 与 RDM 一起使用时,FDC 可在开式反向风扇驱动系统中最大限度地提高效率和性能。
通过不断改进和再设计,我们已开发出了许多创新性产品和系统解决方案,丹佛斯反排量马达仅仅是其中之一。

专为动力、空间和性能而设计
丹佛斯反排量马达 (RDM) 在技术创新和工程设计方面实现了突破。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
宣传材料 | RDM Axial Piston Motor Brochure | 英語 | Multiple | 18 3月, 2018 | 20.6 MB | |
数据表 | Reverse Displacement Motor (RDM) Data Sheet | 英語 | Multiple | 15 3月, 2018 | 560.5 KB | |
用户指南 | Reverse Displacement Motor (RDM) Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 15 3月, 2018 | 3.0 MB | |
宣传材料 | 丹佛斯反排量马达 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 17 10月, 2018 | 888.6 KB | |
用户指南 | 反向排量马达 (RDM) 技术信息 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 1.3 MB |