定量轴向柱塞马达

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案

MP1 定量轴向柱塞马达

MP1 马达是我们下一代的定量轴向柱塞马达。MP1 马达主要用于行走机械,设计采用了业已经过验证的技术。

这些马达在产品寿命、外形尺寸、多种选项与安装成本方面经过优化。

我们提供快速的样机交付,以便您的应用更快进入市场。

MP1 马达有两种排量,为 20cc / rev 和 24cc / rev,外形尺寸相同,且能够用于闭式和开式系统中。不同的安装方式可选: SAE A、SAE B及插装式-两孔法兰。

风扇驱动系统

MP1 马达可与其他 Danfoss 产品一道用于多种风扇驱动系统中,出色的多功能性和灵活性,满足您的需求。

MP1 马达的风扇驱动系统解决方案示例:

特点和优势

便于安装: 轻型铝制外壳,体积小巧(在目前的市面上长度是最短的),适合狭窄空间(如发动机舱)

便于集成: 外形尺寸紧凑,插装式安装,易于内置到风扇盖中,与其他 Danfoss 产品 (MP1P、DDC20、S45、PLUS+1) 结合使用时,可提供系统解决方案

高效率 低油耗、高效率,以更小的规格实现同等或更佳的机器性能

高压性能 最高工作压力为 350 bar,可实现风扇驱动系统的小型化、更高的耐用性和更长的使用寿命

多种选项 符合 PLUS + 1 标准的速度传感器、集成回路冲洗阀、防气蚀和缓冲阀选项、同壳体两种排量、SAE A、SAE B和插装式两孔安装选项、锥形轴(带可选的防尘轴封,适用于风扇驱动应用)

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
服务指南 MP1 Axial Piston Motors Parts Manual 英語 Multiple 24 11月, 2020 4.3 MB .pdf
数据表 MP1 Axial Piston Motors Size 20/24 Data Sheet 英語 Multiple 06 11月, 2019 862.2 KB .pdf
用户指南 MP1 Axial Piston Motors Technical Information 英語 Multiple 15 2月, 2021 3.9 MB .pdf
用户指南 MP1 Axial Piston Motors Technical Information 日语 Multiple 15 2月, 2021 3.0 MB .pdf
用户指南 MP1 轴向柱塞马达 规格 20/24 技术信息 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 29 10月, 2020 4.4 MB .pdf

相关产品

相关应用

  • 草坪及草皮
    草坪及草皮
    草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
  • 道路建设
    道路建设
    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
  • 建筑施工
    建筑施工
    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
  • 农业
    农业
    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
  • 装载机解决方案
    装载机解决方案
    与我们合作开发新的解决方案,并以全新的方式体验轮式装载机设计。

相关解决方案

  • 风扇驱动
    风扇驱动
    通过反排量马达 (RDM) 及新的 45 系列风扇驱动控制装置 (FDC) 优化风扇驱动解决方案。RDM 代表的是技术创新与设计方面的颠覆性突破。
  • 工作系统
    工作系统
    我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
  • 行走系统
    行走系统
    我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。