闭式回路用轴向柱塞马达

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 应用案例
  • 相关应用
  • 相关解决方案

总体效率更高

我们的马达系列产品具有卓越的设计灵活性——无论您有高端要求或简单需求都能满足。

我们的 H1 弯轴马达用于补充日益丰富的 H1 轴向柱塞泵系列。H1 弯轴式轴向马达采用成熟的 32 度弯轴技术,具有零度能力和更高的总体效率,具有许多显著优点

L/K 马达主要采用了现有已经过验证的技术,设计主要用于行走设备。这些马达在选件、使用寿命、包装尺寸与安装成本方面经过优化。

H1 弯轴马达

好处

高速能力: 优化的表面结合高弹力和同级最佳质量的部件。这确保您的机器能够以最小角度具备高速能力,最大化提高了性能

市场上长度最短的马达: H1 弯轴马达还是同类产品中长度最短的产品。

质量: 集成了单独可达 IP67 和 IP69K 防护等级的电气部件,达到了 250 DPM 的质量目标。H1 弯轴马达以优质赢得赞誉

高效: H1 弯轴马达设计上实现了将控制损耗降至最小程度,提高了效率。这得益于其具有最小的死体积,以及针对流量优化的端盖和阀门段。

坚固: 一体式外壳和最小化的壳体压力,确保了您的机器能够以最高的坚固性来运行。牢固的同步接头提高了动态扭矩能力

最高的压力: 平衡的 450 bar 差压使您的机器能够以高功率运行,提高了工作效率

最佳的可检修性: H1 系列产品采用相同设计,带来了外部轴封件的可及性和内置的灵活性。这意味着更换和转换均简单快捷,为您简化了机器所操作

易于转换: 各控制系统均支持所有规格的 H1B 马达,简化了电机转换所需工作

完美服务: 选择丹佛斯作为您的合作伙伴,就意味着您将不仅能够从我们培训专家提供的出色服务中受益。同时您还将受益于我们极短的供货时间 - 急您所急,供您所需

T90 系统

丹佛斯发明了用于移动搅拌车的 HST 系统,让客户从我们的专业知识中受益。我们的专业知识来源于在全球搅拌车领域超过 40 年的经验。为了进一步提高客户价值,我们引入了采用领先技术的 T90 系统。这将有助于您将设备的性能表现提升至新的高度。

好处

最小的重量:重量减轻 50%,提高了燃料效率,能够显著降低您的成本

小尺寸紧凑设计:这一特点将马达尺寸减小了超过 30%,将容积损失降低到了最小程度。T90 系统十分便于搭配您的搅拌罐布置,拆装也十分方便,占据车辆底盘空间极小。这为您带来了更多选择

标准装配接口:采用标准装配接口,降低了您的部件库存需求,从而降低了您的成本。

适用于您应用的正确尺寸规格: T90 系统用途灵活广泛,覆盖了 6-18 m3 这一较宽规格范围内的搅拌车。足以适配所有种类的应用

轴向柱塞设计: 轴向柱塞采用同类最先进技术设计,具有更高的效率

久经验证的可靠性和高性能: T90 系统采用以数十年经验为基础的先进技术设计。这带来了最优且可靠的性能,实现了可预测且安全的机器运行

充足的生产能力: T90 系统能够确保您机器的运行具有充足的生产能力,实现最佳性能

完美服务: 选择丹佛斯作为您的合作伙伴,就意味着您将不仅能够从我们培训专家提供的出色服务中受益。同时您还将受益于我们极短的供货时间 - 急您所急,供您所需

应对您面临的挑战

应对您面临的挑战

您的机器会使世界变得更加美好——而丹佛斯工程师会运用他们的系统知识和专业知识,帮助您的机器在市场上具有更强的竞争力。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 H1 060 Bent Axis Variable Motor Data Sheet 英語 Multiple 18 3月, 2018 1.5 MB .pdf
数据表 H1 080 Bent Axis Variable Motor Data Sheet 英語 Multiple 18 3月, 2018 1.5 MB .pdf
数据表 H1 160 Bent Axis Variable Motor Data Sheet 英語 Multiple 18 3月, 2018 577.8 KB .pdf
数据表 H1 210 Bent Axis Variable Motor Data Sheet 英語 Multiple 18 9月, 2018 1.1 MB .pdf
数据表 H1 250 Bent Axis Variable Motor Data Sheet 英語 Multiple 18 9月, 2018 959.5 KB .pdf
宣传材料 H1 Family of Piston Pumps and Motors Product Brochure 英語 Multiple 18 3月, 2018 1.3 MB .pdf
宣传材料 H1 Family of Piston Pumps and Motors Product Brochure 日语 日本 11 7月, 2018 1.4 MB .pdf
宣传材料 H1 Family of Piston Pumps and Motors Product Brochure 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 11 7月, 2018 11.3 MB .pdf
用户指南 H1 变排量弯轴马达 规格060/080/110/160/210/250 技术信息 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 02 1月, 2019 9.3 MB .pdf
用户指南 H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information 日语 日本 03 5月, 2018 9.1 MB .pdf
用户指南 H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information 英語 Multiple 07 5月, 2020 9.0 MB .pdf
用户指南 H1B 060 080 100 160 210 250 Bent Axis Motors Technical Information 德语 德國 26 11月, 2018 9.1 MB .pdf
数据表 H1B 110 Bent Axis Variable Motor Data Sheet 英語 Multiple 03 10月, 2019 1.1 MB .pdf
用户指南 K and L Motors Technical Information manual 英語 Multiple 12 2月, 2020 4.0 MB .pdf
数据表 L and K Frame Motors Data Sheet 英語 Multiple 15 3月, 2018 432.9 KB .pdf
用户指南 Propel Application Library (PAL) Technical Information 英語 Multiple 06 6月, 2019 3.7 MB .pdf
宣传材料 Propel Application Library Brochure 英語 Multiple 09 12月, 2018 7.4 MB .pdf
数据表 Propel Application Library Data Sheet 英語 Multiple 10 6月, 2019 431.2 KB .pdf
用户指南 Series T90 Axial Piston Motors Technical Information 英語 Multiple 25 10月, 2020 3.3 MB .pdf
用户指南 Speed and Temperature Sensor Technical Information 英語 Multiple 13 1月, 2020 2.5 MB .pdf
用户指南 T90 系列轴向柱塞马达 产品样本 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 09 11月, 2020 3.6 MB .pdf
宣传材料 行走驱动应用程序库 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 21 3月, 2018 7.6 MB .pdf
数据表 轴向柱塞马达 L 型和 K 型 数据表 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 03 10月, 2019 592.3 KB .pdf

相关产品

  • MP1 闭式轴向柱塞泵
    MP1 闭式轴向柱塞泵
    丹佛斯 MP1 闭式轴向柱塞泵符合新一代发展趋势要求。MP1 泵都能满足当今中小型设备所需的动力。这是我们投身于行走液压行业的又一示例。
  • H1P 闭式轴向柱塞泵
    H1P 闭式轴向柱塞泵
    H1P 是丹佛斯 H1 系列产品之一,该产品不但是闭式回路变排量轴向柱塞泵的先驱,而且是整个行走液压行业的先驱。基于我们公司数十年的经验,H1P 能够为您提供极高的质量和标准,以及业界最佳的创新型高效技术。

应用案例

  • 为穿过阿尔卑斯山的新隧道供电的液压系统
    为穿过阿尔卑斯山的新隧道供电的液压系统
    功能强大的液压系统在 55km 长的布伦纳基底隧道建造过程中发挥着重要作用,该隧道将从 2020 年开始加快北欧和南欧之间的轨道连接。
  • 丹佛斯帮助 Dieci 提高效率
    丹佛斯帮助 Dieci 提高效率
    七年前,意大利制造商 Dieci 邀请丹佛斯动力系统帮助其提高伸缩臂叉车的效率与功率,由此拉开了双方创新合作之旅,并一直延续至今。

相关应用

  • 道路建设
    道路建设
    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
  • 海上石油天然气应用
    海上石油天然气应用
    上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
  • 建筑施工
    建筑施工
    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
  • 卷扬系统
    卷扬系统
    卷扬系统在全球各地有着广泛应用。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
  • 林业机械
    林业机械
    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
  • 陆上油气应用
    陆上油气应用
    陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。

相关解决方案

  • 温度管理
    温度管理
    而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。
  • 行走系统
    行走系统
    我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。
  • 整机管理
    整机管理
    我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。