铸铁齿轮马达(含风扇驱动专用马达)

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案

专为高要求的行走设备应用而设计 

紧凑的尺寸(比传统齿轮马达小 20%),带有侧端口和后端口选件,针对更紧凑空间内的安装提高了设计灵活性。另外,通过使用高温密封件和防尘轴封保护套,提高了性能,有助于延长运行寿命。

D 系列马达在内部设计上与 D 系列泵略微有些差别。D 系列泵使用更厚的双压力平衡推力板设计,对于粘度较低的油品可确保较高的启动扭矩和较长的使用寿命。主体的设计可实现较高的轴向和径向外部负载,而无需外置轴承组件。

对于风扇驱动应用,还提供了各种阀门选件,可实现极佳灵活性,允许集成安装换向阀、电比例溢流阀、机械式溢流阀和防气蚀阀。

高要求的行走设备应用需要在峰值功率水平和工作温度下具有最高性能,而我们的铸铁电机专门针对此类应用而设计,可确保较高的生产力、卓越的燃料效率,并降低车辆排放。

特点和优势

非锡涂层外表面可承受由于高压产生的更高轴承负载

推力板设计可在很宽的温度范围内实现高效率

Teflon® 涂层衬套可在极端温度和压力条件下延长使用寿命

高强度铸铁结构可实现连续运行下的高效性能

定制加工轴轴承和双压力平衡推力板可实现较高的启动扭矩和较长的使用寿命

设计紧凑,功率密度大,可在优化机器中轻松安装

Viton® 密封件是标准配置,可承受更高的温度和流体性能

多种集成阀门选件

额定值 单位 14 17 19 21 23 25 29 32 36 38 41 45
排量 cm3/rev
[in3/rev]
14.9
[0.91]
17.6
[1.08]
19.9
[1.22]
22.4
[1.37]
23.2
[1.42]
26.2
[1.6]
30.6
[1.87]
34.4
[2.1]
38.6
[2.36]
40.9
[2.5]
42.9
[2.62]
48.3
[2.95]
额定压力 bar
[psi]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
276
[4000]
241
[3495]
210
[3045]
峰值压力 bar
[psi]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
303
[4400]
265
[3843]
231
[3350
在额定压力下的转速 最大 
min-1
(rpm)
3400
[600]
3400
[600]
3400
[600]
3400
[600]
3400
[600]
3400
[600]
3400
[600]
3400
[600]
3400
[600]
3400
[600]
3000
[600]
3000
[600]
1000 PSI 时的起动速度 最小
min-1
(rpm)
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
重量 kg
[lb]
8.46
[18.7]
8.53
[18.8]
8.66
[19.1]
8.80
[19.4]
8.94
[19.7]
9.07
[20.0]
9.38
[20.7]
9.53
[21.0]
9.84
[21.7]
9.93
[21.9]
10.16
[22.4]
10.43
[23.0]
内部旋转组件的转动惯量 x10-6 kg•m2
[x10-6 lbf•ft2]
113
[83]
127
[94]
138
[102]
146
[107]
156
[115]
172
[127]
191
[141]
206
[152]
228
[168]
239
[176]
255
[188]
276
[204]
额定压力下的扭矩(理论值) N•m
[lbf•ft]
62.6
[46.2]
65.7
[48.5]
73.4
[54.2]
79.2
[58.4]
87.0
[64.2]
98.2
[72.4]
112.1
[82.7]
122.9
[90.7]
139.6
[102.9]
146.9
[108.3]
138.4
[102.1]
132.4
[97.6]
额定转速时的功率(理论值) kW
[hp]
22.3
[29.9]
23.4
[31.2]
26.1
[34.9]
28.2
[37.6]
31.0
[41.3]
35.0
[46.6]
39.9
[53.2]
43.8
[58.4]
49.7
[66.3]
46.1
[61.1]
43.5
[58.0]
41.6
[55.5]
泄油压力 bar
[psi]
5
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]
5.0
[72.5]

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
用户指南 Rugid Cast Iron Group 2.5 Motor Technical Information 英語 Multiple 17 2月, 2023 4.3 MB .pdf
数据表 Rugid Cast Iron Group 2.5 Motor with Speed Sensor Data Sheet 英語 Multiple 17 2月, 2023 548.4 KB .pdf

相关产品

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯铸铁齿轮泵; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯铸铁齿轮泵 } else { 丹佛斯铸铁齿轮泵 }
    铸铁齿轮泵

    相比传统齿轮泵,丹佛斯铸铁齿轮泵的体积小了20%,有着更高的功率密度比。典型应用是滑移装载机和其他重载/紧凑机型。 

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯铝制齿轮泵; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯铝制齿轮泵 } else { 丹佛斯铝制齿轮泵 }
    铝制齿轮泵

    丹佛斯齿轮泵坚固且可靠,是广泛应用的理想选择,其中囊括了从小型‘中型到大型非公路车辆,也包括工业应用。丹佛斯同时提供低噪音齿轮泵,是配备驾驶室的移动机器和电动/混合动力机器转向应用的理想解决方案。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯铝制齿轮马达(含风扇驱动专用马达); } else if (isBigColumns) { 丹佛斯铝制齿轮马达(含风扇驱动专用马达) } else { 丹佛斯铝制齿轮马达(含风扇驱动专用马达) }
    铝制齿轮马达(含风扇驱动专用马达)

    丹佛斯铝合金齿轮马达(含风扇马达-带阀)是广泛应用的理想选择,这些应用囊括了从小型、中型到大型非公路车辆。丹佛斯还可提供超紧凑型风扇马达(带阀),是紧凑型高效率机型及应用的完美之选。

相关应用

相关解决方案