有多种尺寸可供选择
我们的铝制齿轮马达是小型、中型到大型非公路车辆等各种应用的理想选择。
我们的铝制齿轮马达提供三种不同的框架尺寸,具有高强度挤出成型铝外壳、铝后盖和前法兰,可实现最大强度和低重量。
通过多种欧洲或 SAE 法兰选件提供多种配置,可满足各种不同的机器要求。
我们的齿轮马达的设计是为了在总体效率方面实现明显提升。使用这些马达为您的工作装置提供动力,您就会发现能耗将达到新低。
我们的定排量铝制齿轮马达保证您的机器的运行 – 重量最轻,强度最大,框架大小可满足您的要求。
产品系列
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | Fan Drive Motor Ultra Compact Reversing Proportional Motor | 英語 | Multiple | 30 9月, 2019 | 434.3 KB | |
用户指南 | Gear Motors Group 1, 2, and 3 | 日语 | Multiple | 04 12月, 2020 | 9.8 MB | |
用户指南 | Gear Motors Group 1, 2, and 3 | 英語 | Multiple | 30 9月, 2019 | 10.7 MB | |
用户指南 | Group 2 Group 3 Fan Drive Gear Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 8.9 MB |