用于车辆、机器和船舶应用的功率控制
丹佛斯 Danfoss Editron 电动动力总成系统专门设计用于控制车辆、工程机械和船舶的混合或纯电功率流。
主要产品组
变频器包括逆变器和变频器
DC-DC 电源
所有产品的软件均支持在车辆中广泛使用的各种通信协议,比如 SAE–J1939 和 CANopen。作为丹佛斯的客户,您可以进一步定制逆变器的运行模式,利用免许可的 CODESYS IEC61131-3 编程工具创建自己的应用。
功率范围 100-2,000 kW
与标准工业逆变器中使用的零部件相比,EC-C1200 所采用的零部件能够承受更复杂的工况。EC-C1200 产品的标准使用寿命长达 20 年。丹佛斯 EC-C1200 的高性能矢量控制能够精确平稳地驱动电机。它可以控制感应电机 (IM)、永磁 (PM) 电机和丹佛斯配备或不配备传感器的永磁同步磁阻辅助 (SRPM) 电机。EC-C1200 可以选用不同的软件选项,从而用作有源前端、微电网、电机控制(逆变器),也可以用作DC-DC转换器。
产品系列

Danfoss Editron
丹佛斯 Editron 主要生产用于非公路车辆和船舶的混合动力及纯电动动总成系统。作为丹佛斯的一个事业部,丹佛斯 Editron 凭借独特的永磁同步磁阻辅助 (SRPM) 技术,为重载车辆、机器和船舶开发和生产高性能的 EDITRON 动力系统。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | EC-C1200 Electric Converter User Guide | 葡萄牙语 | Multiple | 23 5月, 2019 | 15.7 MB | |
用户指南 | EC-C1200 Electric Converter User Guide | 英語 | Multiple | 14 1月, 2019 | 15.0 MB | |
用户指南 | EC-C1200 Electric Converter User Guide | 德语 | Multiple | 04 4月, 2019 | 14.9 MB | |
用户指南 | EC-C1200 逆变器 使用手册 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 17 4月, 2019 | 15.8 MB | |
数据表 | EC-C1200-450 Electric Converter Data Sheet | 英語 | Multiple | 30 4月, 2020 | 484.3 KB | |
数据表 | EC-LTS1200 Data Sheet | 英語 | Multiple | 24 9月, 2020 | 399.4 KB | |
用户指南 | EC-LTS1200-410 User Guide | 英語 | Multiple | 24 9月, 2020 | 4.6 MB |