SondBlock 换热器

  • 概述
  • 常见问题

我们的 SONDEX® SondBlock 换热器 (SB/SBL) 专为最具挑战性的应用而设计,此类应用需要最高传热性能,并与腐蚀性介质、极端温度和/或高压等相关。通常使用低效的大型管壳式换热器来处理此类工况。然而,相较于管壳式产品,SondBlock 换热器具有更佳的传热性能和其他明显优势。通常,块式换热器标志着高效传热新时代的开端,即使对于最具挑战性的应用也是如此。

这对您来说意味着什么?

因为 SondBlock 换热器以板片技术而非管材为基础,他们能够以很小的表面积实现高效性能。使用板片可提高传热系数,使我们的工程师能够制定与壳管式换热器相比可显著降低安装空间要求并减轻重量的传热解决方案。

若您需要由钛、镍基合金或其他特殊材料制成的换热器,与管壳式换热器相比,SondBlock 的紧凑设计大大降低了每个部件的成本。

SondBlock 的核心是全焊接板组。波纹板片会产生湍流,大大降低了结垢风险,并显著提高了换热器性能,从而使得 Sondblock 换热器成为挑战性应用的理想选择。

尤其当换热器需要多通道解决方案时,板片还可提供更均匀的流量分布和更好的表面利用率。

简单且较少的维护和清洁

除了传热性能差之外,管壳式换热器另一劣势是需要频繁清洁,这会造成重大生产损失。SondBlock 换热器不易结垢和堵塞,仅需偶尔检查和清洁。

由于换热器上的所有面板均可轻松拆卸,因此维护和清洁的耗时较少,空间要求较低。可从每个侧面接近整个板组,无需额外空间。

微板技术

我们的换热器采用最先进的 Micro Plate™ 技术,具有新一代效率和性能——为您的区域供暖和制冷应用提供更多优势。

SONDEX® 自由流动板片

SONDEX® 自由流动板片专用于处理由于高粘度、纤维和颗粒含量或相当大的结垢风险而不适合常规换热器的介质。

应用

  • 暖通空调行业
  • 纸浆和造纸行业
  • 重工业
  • 采矿业
  • 石油化工业
  • 化工行业
  • 油气生产
  • 蒸汽加热器和再沸器
  • 无冷凝水过冷却的分凝器
  • 有冷凝水过冷却的分凝器

技术规格

  • DN50 至 DN1000 接头
  • (框架设计基于 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 和 ASME 第八章第 1 部分建筑标准)
  • 由 AISI 304/316 和钛制成的板片。其他材料按需提供
  • 外壳材料: 碳钢、不锈钢
  • 最大工作压力 25 bar (363psi)。可按需提供更高压力
  • 工作温度范围为 -20°C 至 +300°C(-4°F 至 +522°F)。可按需提供更低温度。

特点和优势

非常适合用作冷凝器,可用来处理有或没有冷凝水过冷却的应用。SondBlock 换热器也是蒸汽加热器或再沸器的理想选择,适用于非循环应用、平稳和稳定的蒸汽控制系统。

一款非常耐用的换热器,擅长处理腐蚀性和污垢介质。能够处理两侧的腐蚀性介质,是原油炼油厂和石化厂的完美解决方案。最具挑战性应用的首选。

换热器的正常运行时间延长,产量得到增长。极低维护和维修要求。可拆卸侧板便于快速简单地接近板组,以进行检查或清洁。

常见问题

何种换热器适合我?

换热器的选择取决于诸多因素。基于您的输入和要求,我们经验丰富的销售工程师将会设计具有适当尺寸和正确规格的换热器,以确保您获得最佳性能的高质量解决方案。

换热器通过了哪些认证?

我们的换热器已根据行业标准和要求通过了认可和认证。有关具体细节,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。

我可以在何处获取价目表?

请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。

我如何才能得到报价?

请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。如需获得最准确的报价,请准备如下资料:

  • 工况、
  • 介质类型、
  • 压降、
  • 流速、
  • 工作压力、
  • 热力学性质、温度、
  • 工作温度。