SONDEX® 全焊式板式换热器 (SAW)

  • 概述
  • 常见问题
  • 相关产品

我们的 SONDEX® 全焊式板式换热器 (SAW) 专用于处理腐蚀性、高要求介质,并通过真正的逆流设计达到非常接近的温度接近值。它们非常小巧、紧凑,是需要进行全焊接产品(例如板壳式或块式换热器)的应用和工况,但不需用到其实际换热能力的完美解决方案。完全符合作业规格的产品始终是最佳解决方案。在同类产品中,我们的全焊接系列产品在各个方面均优于壳管式换热器,并具有垫片式换热器的所有优点以及更高的耐用性。

这对您来说意味着什么?

我们的 SONDEX® 全焊式板式换热器保留了高效的板式设计和垫片式板式换热器的大流量特点。我们取消了易受损的垫片,当暴露在极端工作条件下,该垫片通常会报废,因此,我们实现了 100% 无垫片解决方案。相反,我们对板组进行 TIG 焊接,形成气密型密封并消除了所有泄漏风险。

这使得该类换热器非常适合涉及极具腐蚀性介质的应用,此类腐蚀性介质可能对环境、极端压力和/或温度构成威胁,甚至对压力或温度波动较大且非常耐热冲击的循环作业也构成威胁。

板式换热器的所有优势

此外,您可以获得与任何板式换热器相同的优势。与管壳式换热器相比,所需的安装空间极小。此外,大大减少了施工所需的材料,且大大降低了换热器中的滞留体积。

若您的应用需要处理可能含有纤维或颗粒的污垢介质,我们的自由流动选项提供了一种完美的板片解决方案专用于处理此类介质,其板间隙足够大,足以对极少接触点处的污垢积聚做出补偿,从而确保无阻碍的流动。

微板技术

我们的换热器采用最先进的 Micro Plate™ 技术,具有新一代效率和性能——为您的区域供暖和制冷应用提供更多优势。

SONDEX® 自由流动板片

SONDEX® 自由流动板片专用于处理由于高粘度、纤维和颗粒含量或相当大的结垢风险而不适合常规换热器的介质。

应用

  • 暖通空调行业
  • 制冷行业
  • 纸浆和造纸行业
  • 重工业
  • 采矿业
  • 石油化工业
  • 化工行业

技术规格

  • DN32 至 DN50 接头
  • (框架设计基于 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 和 ASME 第八章第 1 部分建筑标准)
  • 板材: AISI 304/316、SMO 和钛。其他材料按需提供
  • 最大工作压力 25 bar (363 psi)
  • 工作温度范围为 -10°C 至 300°C(14°F 至 572°F)

特点和优势

结构紧凑,成本效益高,占地面积极小,重量轻,可通过真正的逆流流动提供非常高效的热量传递。

该无垫片解决方案采用全焊接板组,使其能够在非常高的压力和温度下运行。采用全焊式换热器可大大减少泄漏风险。

全焊接板组中的板片由高耐用性材料制成,可保证其对极端工作条件的耐受性。

常见问题

换热器的选择取决于诸多因素。基于您的输入和要求,我们经验丰富的销售工程师将会设计具有适当尺寸和正确规格的换热器,以确保您获得最佳性能的高质量解决方案。

我们的换热器已根据行业标准和要求通过了认可和认证。有关具体细节,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。

请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。

请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。如需获得最准确的报价,请准备如下资料:

  • 工况、
  • 介质类型、
  • 压降、
  • 流速、
  • 工作压力、
  • 热力学性质、温度、
  • 工作温度。

相关产品

  • 丹佛斯 SONDEX® 鱼骨型板片
    SONDEX® 鱼骨型板片
    SONDEX® 鱼骨板型技术可用于绝大多数板式换热器。该板型旨在实现较高的热力性能,同时以最有效的方式对允许范围内的压降加以利用。该板型可提供不同的压制深度、图案间距和角度 - 每个板片都有一个针对特定任务进行优化的图案。
  • 丹佛斯 SONDEX® 冷凝器
    SONDEX® 冷凝器
    我们的 SONDEX® 冷凝器是常规板式换热器无法处理的特殊应用的理想选择。该产品具有大型蒸汽流入口,旨在用于容纳大量蒸汽流。结合较短的停留时间,即使在低压蒸汽工况下,也可以产生最佳的冷凝条件。
  • 丹佛斯 SONDEX® 蒸发器
    SONDEX® 蒸发器
    SONDEX® 蒸发器旨在处理高级蒸发工况。半焊接板匣的使用可保证介质永不混合。板匣旨在用于确保两侧的最佳湍流水平,同时实现均匀的介质分布,以获得卓越的性能和产品质量。
  • 丹佛斯 SONDEX® 传统板式换热器
    SONDEX® 传统板式换热器
    SONDEX® 传统板式换热器是众多细分市场中广泛应用的理想之选。我们拥有世界上最大的板材组合,并可根据您的具体要求,为您交付定制化的换热器。创新性技术和智能化设计使我们的传统板式换热器成为一项极受欢迎的投资。