SONDEX® 半焊接板式换热器

  • 概述
  • 相关产品
  • 常见问题

SONDEX® 半焊接板式换热器旨在让您可放心无忧地使用我们的产品。使用我们的解决方案,您可以在危险介质、高压水平或不适合可拆式换热器的极端温度下安全地操作。

这对您来说意味着什么?

为了提高安全性,半焊接产品系列使用卡匣技术,而非常规板材。每个卡匣都有一个用于常规介质的垫片侧和一个用于腐蚀性介质的焊接侧。

焊接侧拥有一个定制的,防损坏环形垫圈。由于暴露的垫片面积大大减少,我们的半焊接板式换热器具有较长的产品寿命,并且其泄漏风险较小,可确保操作安全性。

可持续效率

现成的传热解决方案已成为历史! 使用 SONDEX® 换热器,您绝对可以获取顶级的热力性能,因为我们为您提供的解决方案是针对您的个性化应用量身定制而成的,且这些方案都易于安装和维护。

丰富的经验和深厚的工艺知识使我们能够避免复杂应用的常见缺陷,并提供可靠、安全、高性能的换热器。

应用

  • 暖通空调行业
  • 海洋/近海产业
  • 乳制品/食品/饮料行业
  • 制糖业
  • 制冷行业
    - 例如,使用氨作为制冷剂的工况
  • 纸浆和造纸工业
  • 重工业
  • 采矿业
  • 石油化工业
  • 化工行业
    - 例如,化学加工(如富胺/贫胺处理)
  • 蒸发和冷凝工况
  • 高压液体/液体应用

技术规格

  • DN65 至 DN500 的连接范围
  • (框架设计根据 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部施工标准执行。)
  • 板材: AISI 304/316、钛、SMO 和哈氏合金。可根据要求提供其他材料
  • 垫圈材料: EPDM-HT、NBR-HT、Viton。可根据要求提供其他材料
  • 环形垫圈的材料: EPDM-HT、NBR-HT、Viton、Chloroprene、PTFE。可根据要求提供其他材料
  • 板高:可达 3 m (9.8 ft)
  • 流速可达 5,000 m3/h (22,014 gpm)
  • 工作压力:最高可达 25 bar (363 psi)
  • 工作温度: -25 °C 至 200 °C (-13 °F 至 392 °F)

特点和优势

高效率意味着比我们需要使用更少的板材来实现更高的性能,降低每个换热器的成本,从而降低滞留量。

SONDEX® 半焊接系列专为使用少量潜在危险介质的应用而设计,对于高要求工况而言,是一种安全且明智的选择。

独特的垫圈系统适用于高工作压力和真空应用。密封的垫圈凹槽将垫圈牢固地保持在适当的位置,并防止组件在组装和操作期间板组件发生错位。

鱼骨型板片技术

该技术旨在实现湍流的最大化,即使在低流速下也能实现无与伦比的热传递效果。该板型经严格测试证明了其有效性,是板式换热器的默认选择。

相关产品

  • 丹佛斯 SONDEX® 鱼骨型板片
    SONDEX® 鱼骨型板片
    SONDEX® 鱼骨板型技术可用于绝大多数板式换热器。该板型旨在实现较高的热力性能,同时以最有效的方式对允许范围内的压降加以利用。该板型可提供不同的压制深度、图案间距和角度 - 每个板片都有一个针对特定任务进行优化的图案。
  • 丹佛斯 SONDEX® 冷凝器
    SONDEX® 冷凝器
    我们的 SONDEX® 冷凝器是常规板式换热器无法处理的特殊应用的理想选择。该产品具有大型蒸汽流入口,旨在用于容纳大量蒸汽流。结合较短的停留时间,即使在低压蒸汽工况下,也可以产生最佳的冷凝条件。
  • 丹佛斯 SONDEX® 蒸发器
    SONDEX® 蒸发器
    SONDEX® 蒸发器旨在处理高级蒸发工况。半焊接板匣的使用可保证介质永不混合。板匣旨在用于确保两侧的最佳湍流水平,同时实现均匀的介质分布,以获得卓越的性能和产品质量。
  • 丹佛斯 SONDEX® 传统板式换热器
    SONDEX® 传统板式换热器
    SONDEX® 传统板式换热器是众多细分市场中广泛应用的理想之选。我们拥有世界上最大的板材组合,并可根据您的具体要求,为您交付定制化的换热器。创新性技术和智能化设计使我们的传统板式换热器成为一项极受欢迎的投资。

常见问题

换热器的选择取决于许多因素。我们经验丰富的销售工程师将根据您提供的数据和要求设计适当尺寸和规格的换热器,以确保您获得最佳性能的高质量解决方案。

我们的换热器已经过批准和认证,且符合行业标准和要求。有关具体详情,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。

请与您当地的 SONDEX® 品牌销售代表联系。

请与您当地的 SONDEX® 品牌销售点联系。如需获取最准确的报价,请准备以下数据:

  • 工况、
  • 介质类型、
  • 压降
  • 流速
  • 工作压力
  • 热力学性质、温度、
  • 工作温度。