作为应用导向型高性能换热器设计的后续规划,Micro Plates™ 是一项具有革命意义的技术,专为区域能源解决方案而设计。
这对您来说意味着什么?
我们的换热器采用最先进的 Micro Plate™ 技术,具有领先的效率和性能,可为区域加热和冷却应用带来更多优势。
我们的创新性板片采用独一无二的板型,设计明显优于市场上其他同类产品,其压力损失显著降低并且传热效率大大提升。
我们的换热器几乎适用于所有区域供暖和制冷应用及网络。不论系统的压力是否恒定,温度波动范围大小,供应水是否经过处理,我们均能为您提供绝佳的解决方案。
较高的效率和更长的使用寿命还能减少浪费,从而显著降低开支和碳排放量。
Micro Plates™ 让水流动更加均匀,从而最大限度地利用其表面积。从而更好地分配和混合介质,实现最佳的传热效果。
我们为您量身定做符合您要求的换热器。通过改变数量、大小和微凹点的位置,调整后的 Micro Plates™ 可以实现最佳传热和最小压降。

采用 Micro Plate™ 技术的板式换热器
Micro Plate™ 换热器的概念和原理简介
常见问题
相关产品
视频
Micro Plates™ 见解
该动画视频讲解了 Micro Plate™ 换热器的功能