板材和管道

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品

地暖板材用于简化湿式或干式水地暖系统的安装。我们提供两种不同的系统供顾客选择。湿式系统用混凝土或砂浆覆盖,而干式系统则根据板材的不同可直接覆盖。高质量的管道用于确保系统维持较长的使用寿命。

湿式系统

丹佛斯 Basic 系统是专为湿式结构设计的地暖系统。我们提供 3 种型号: BasicClip、BasicGrip 和 BasicRail。所有 Basic 系统均可使用一些简单的工具轻松、快速地安装。所有板材都具有隔热和隔音功能。BasicClip 和 BasicRail 系统使用丹佛斯 Basic 重叠板作为基板。所有管道均通过夹子或安装导轨固定到板材上。BasicGrip 板材包含一个带有旋钮的预定义纹路,用于直径为 16 mm 的管道。只需将管道推到正确的位置即可。Basic 系统提供完整的产品系列,包括安装整套湿式地暖系统所需的一切。

干式系统

Danfoss SpeedUp™ 加热板使得无需覆盖砂浆的系统可以快速、简便的安装。SpeedUp™ 加热板由绝缘材料制成,铝板粘在顶部,具有很高的传热效率。这些板材具有ω形状的通道,可将管道牢固地固定到位。并且加热板的尺寸无需使用工具即可轻松调整。SpeedUp™ 系统提供完整的产品系列,包括安装整套干式地暖系统所需的一切。

管道

丹佛斯 FH 管道是一种用于地暖应用的高品质多层管道,其拥有两种类型: 复合管具有铝芯,使其可 100% 防氧,并将热膨胀降至最低。PE-RT 管道是一个全塑料管道,非常类似于 PEX 管道,但可完全回收。

特点和优势

安装简便:使用地暖板,尽可能地简化安装。如果获得合适的工具,仅凭一个人便可在没有任何支持的情况下完成安装工作。

保持地板温暖,而非建筑:由于板材具有保温性能,进入建筑地板的热量损失被降至最低,因为地暖系统的能效得以提高。

消减噪声:这种绝缘材料还能吸收人们在地板上行走时产生的噪音。这对于公寓楼住户以及楼下邻居来说非常方便。

一站式采购:丹佛斯的产品系列涵盖了湿式和干式建筑地暖系统的解决方案。我们提供涵盖广泛的相关产品、附件和工具等在内的完整产品组合。

SpeedUpTM: 产品功能如其名所示。由于采用大型铝板和直接涂覆的地板,因此热量能够很快地传递到地板上。由于无需烘干混凝土或砂浆,地暖系统可在安装和风干后立即使用。

配备 Strongboard 和瓷砖的 SpeedUp 的安装

了解如何安装丹佛斯 SpeedUp 地面供热系统和 Strongboard

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
应用指南 Designing hydronic floor heating - Get the optimum results 德语 Multiple 18 5月, 2017 2.6 MB .pdf
应用指南 Designing hydronic floor heating - Get the optimum results 芬兰语 芬蘭 05 10月, 2015 5.0 MB .pdf
应用指南 Designing hydronic floor heating - Get the optimum results 波兰语 波蘭 05 10月, 2015 5.0 MB .pdf
应用指南 Designing hydronic floor heating - Get the optimum results 立陶宛语 立陶宛 03 12月, 2015 5.0 MB .pdf
应用指南 Designing hydronic floor heating - Get the optimum results 土耳其语 土耳其 03 12月, 2015 3.5 MB .pdf
应用指南 Designing hydronic floor heating - Get the optimum results 俄语 俄國 03 12月, 2015 5.2 MB .pdf
应用指南 Designing hydronic floor heating - Get the optimum results 丹麦语 丹麥 18 9月, 2019 2.8 MB .pdf
应用指南 Designing hydronic floor heating (Application Guide) 英語 Multiple 07 8月, 2019 7.9 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable 波兰语 波蘭 15 3月, 2016 5.5 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable 立陶宛语 立陶宛 03 12月, 2015 5.5 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable 捷克语 捷克共和國 23 10月, 2014 5.5 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable 德语 奧地利 28 10月, 2014 4.0 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable 法语 法國 18 10月, 2015 7.2 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable 俄语 俄國 30 11月, 2015 5.6 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable 土耳其语 土耳其 30 11月, 2015 5.2 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable 瑞典语 瑞典 09 3月, 2015 5.5 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating - Product guide 丹麦语 丹麥 13 8月, 2017 4.9 MB .pdf
目录 Hydronic floor heating (Product guide) 英語 Multiple 11 11月, 2020 29.6 MB .pdf
目录 水地暖简便、可靠且多方受益 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 30 11月, 2015 5.7 MB .pdf
应用指南 专业的水地暖设计 最佳效果的保障 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 03 12月, 2015 5.2 MB .pdf

相关产品

  • 丹佛斯分集水器和驱动器
    分集水器和驱动器
    丹佛斯地暖分集水管具有高灵活性的特点,使其可以根据要求创建最适合的分集水管解决方案。从所有组件中进行选择,构建一个带或不带预设分集水器、流量计、截止阀和最适合您项目的通风口。
  • 丹佛斯混合分流器
    混合分流器
    丹佛斯地暖混合分流器产生的水温足够低,可以安全地通过地暖系统进行分配。该混合分流器旨在用于 FH 分集水器中,它能将较高的供应温度与较低的地暖回流混合,以达到所需的地板供暖温度。
  • 丹佛斯房间控制装置
    房间控制装置
    为了确保水地暖或冷却系统达到预期的高舒适度和低能耗,好的室温控制装置必不可少。它们可控制房间或地板的温度,以避免过热。为了达到最佳的舒适性,每个房间都配备室内温控器。