提高安全性,降低维护成本
电子压力开关比机械压力开关具有多种优点。
例如避免接触器磨损、优异的长时间稳定性、更高的精确度、更简便的操作以及更多开关循环等等。
丹佛斯电子压力开关 MEP 2000 系列的高级控制方案能够实现更高的安全性、更长的设备使用寿命以及更低的维护成本。
电子压力开关可提供两种版本。单输出版本配有定制迟滞功能和时间常数功能。同时还具有对短路、错误接线和过载的保护功能。双输出版本配有开关输出和模拟输出信号。对于这两种版本,开关均由客户定制并在我们的工厂进行预编程设定。
此外,这两种版本的开关均配有一个脉冲缓冲器,可为应用中的传感器提供气蚀、水锤和压力峰值保护。
特点和优势
提供 PNP 型和 NPN 型
防止偏差变化的优异长期稳定性
符合移动液压标准的 EMC/EMI 防护能力
完全焊接设计保证无泄漏和显著的爆破压力
高介质和环境温度保护确保极端条件下的优异性能
优秀的抗撞击和抗振动能力
外壳和浸湿部件均采用不锈钢材料
提供一系列压力和电气连接
文档
在此查看我们产品的技术文档。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 压力变送器 MEP 型 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 04 8月, 2022 | 1.4 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 德语 | Multiple | 01 6月, 2022 | 1.1 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 01 6月, 2022 | 1.1 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 波兰语 | Multiple | 01 6月, 2022 | 1.1 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 俄语 | Multiple | 01 6月, 2022 | 1.1 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 意大利语 | Multiple | 01 6月, 2022 | 1.1 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 法语 | Multiple | 01 6月, 2022 | 1.1 MB | |
数据表 | Pressure transmitter, type MEP | 英語 | Multiple | 02 3月, 2021 | 1.0 MB |
重要产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2200 系列,电子压力开关,双输出
MEP 2200 和 2250 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2250 采用双输出,配有开关功能和模拟输出信号: 绝对电压或 10-90% 的比率电压。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600 系列,电子压力开关,单输出
MEP 2600 和 2650 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2650 采用单输出: 开关输出,配有定制迟滞功能和时间常数功能。
支持
快速链接