市场上可靠的干燥过滤器
DML 干燥过滤器专门为需要高除湿能力的空调系统设计,并针对 HFC 制冷剂以及矿物油/苯油进行了优化。这种干燥过滤器是密封式的,并通过 46 bar 压力认证。DML 干燥过滤器在交付时带有喇叭口或铜制/镀铜钢制接头。
DCL 干燥过滤器专门针对需要高除湿能力和酸吸收能力的应用而设计。与 DML 干燥过滤器相比,DCL 干燥过滤器具有同样广泛的应用范围和优点。
DML 和 DCL 干燥过滤器都可以采用焊接(镀铜钢制接头)和喇叭口连接。
特点和优势
DML 干燥过滤器
100% 分子筛滤芯
干燥能力强,更大程度降低了酸性物质风险(水解作用)
建议搭配 HFC 和 HCFC 制冷剂使用
不会消耗润滑油添加剂
DCL 干燥过滤器
采用 80% 的分子筛滤芯和 20% 活化铝土
更佳的滤芯配比,适用于在高冷凝温度下运行并要求有强干燥能力的系统
建议搭配 HFC 和 HCFC 制冷剂使用
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 保护您的暖通空调系统选择最可靠的干燥过滤器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 丹麦语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 德语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 法语 | 法國 | 05 2月, 2024 | 19.3 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 意大利语 | Multiple | 05 4月, 2024 | 12.2 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 俄语 | Multiple | 28 6月, 2019 | 11.6 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 波兰语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 葡萄牙语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 瑞典语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 英語 | Multiple | 08 4月, 2024 | 2.4 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 08 3月, 2024 | 11.8 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 印度尼西亚语 | Multiple | 06 7月, 2016 | 2.5 MB |
软件
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DCL
DCL 干燥过滤器针对 HFC 和 HCFC 制冷剂以及矿物油或苯油进行了优化。这种干燥过滤器是密封式的,并通过了认证……
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DML
DML 干燥过滤器针对 HFC 制冷剂以及矿物油或苯油进行了优化。这种干燥过滤器是密封式的,并通过 46 bar 压力认证,具体压力视情况而定……