提升家居环境的通风性能益处多多
当窗户上出现凝结和黑色霉菌,这表明您家里的空气质量怎么样?
我们很少考虑室内空气的状况,但是提升密闭住宅的通风性能后,我们能受益良多。
家居环境通常称为我们游戏、休闲、社交活动和个人娱乐的场地。无论您举办什么样的活动,您的家居环境应该始终能让您轻松呼吸。
不管您是规划新建,还是安装在原有住所上,Danfoss Air 系统都是您的首选系统。Air 系统可以完全定制,以适用您的个人住宅。并且作为需求导向型通风系统,该系统可以自动调整通风,所以您无需担心设置和复杂的用户手册等问题。
Air 系统完全适应您的家庭生活方式。在暖和的白天或凉爽的夜晚,在聚会或假期之后,Danfoss Air 以最小的环境影响为您带来智能、节能和优质的室内空气 - 让您感受到新鲜空气的重要性。
此外,我们还为丹佛斯热回收通风系统提供全套配件,包括额外的 Air 表盘遥控器、替换用空气过滤器、虹吸管和专业安装人员使用的安装工具。
特点和优势
以极低的功耗提供新鲜的空气并回收热量。
雅致而便捷的安装。
关上窗户便能呼吸到健康的空气。Danfoss Air 可全天候供应新鲜的空气,从而防止霉菌和其他有害物质的滋生 - 您甚至都无需打开窗户。

参观丹佛斯之家
了解热回收系统将如何改善您的生活。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | Product datasheet - Danfoss Air | 丹麦语; 英語 | Multiple | 28 5月, 2017 | 2.7 MB |
重要产品
- 丹佛斯通风装置是针对墙壁和天花板空间组件,以及完整的配气系统和一系列的加热表面和配件而生产。
- 丹佛斯 Air 机组是一种高效热回收通风机组。这些机组专为提供尽可能低的内部压降而设计。
- 丹佛斯 Air 机组仅采用最顶级和高效的 EC 风扇。
- 我们采用的方法是使我们的机组略大于正常尺寸,同时仅采用最好的部件 - 因此丹佛斯 Air 机组是市场上噪音最低且风扇功耗最低的装置。我们根据客户需求提供基于集成式精密湿度传感器的通风解决方案。
- Air 机组通过无线用户界面 – 丹佛斯 Link CC 或丹佛斯 Air Dial 控制。通信: Z-wave/USB/以太网和网络通讯协议。
- 丹佛斯 Air 机组均达到 A 级能耗。