气动离合器

Danfoss Air Flex 是一个完整的空气分配系统,适用于住宅通风。这种柔性管道几乎可以安装在所有类型的房屋中,有助于营造舒适的室内环境。快速简便的安装、极小的泄漏风,这只是 Danfoss Air Flex 众多优点中的几个。

丹佛斯提供整个系统的完整设计,保证为您带来完美的解决方案。

此外,我们还为丹佛斯热回收通风系统提供全套配件,包括额外的 Air 表盘遥控器、替换用空气过滤器、虹吸管和专业安装人员使用的安装工具。

特点和优势

系统安装方便

通过 PC 工具进行调控。

使用 AirCalc 选型软件完成专业化归档。