通风管道

Danfoss Air 管道是一个完整的系统,包含所有必要的部件,以实现最佳室内空气分配。丹佛斯提供整个系统的完整设计,保证为您带来完美的解决方案。

为了实现最高的运行效率,管道系统应尽力保持更短和更少转弯,以在建筑结构允许的范围内尽可能紧凑得安装。如果管道位于阁楼地板上,则可以使用管道夹进行固定。如果管道系统悬挂在屋顶上,可使用管道夹或根据需要使用 UV 固定吊架。

此外,我们还为丹佛斯热回收通风系统提供全套配件,包括额外的 Air 表盘遥控器、替换用空气过滤器、虹吸管和专业安装人员使用的安装工具。

特点和优势

因而,通风系统安装起来非常简单

Danfoss 管道允许在家中的不同位置安装气动装置和气动离合器,从而有助于优化家中通风系统的位置