灵活数据和位置记录
CS100 提供即插即用、易于安装且经济高效的优质解决方案,可满足当今行走机械的远程监控需求
产品亮点
CS100 包括 LTE Cat M1 和 2G 无线通信、GNSS 定位、2 个多功能 I/O、电源管理端口和 2 个 CAN 总线端口。 CS100 通过 PLUS+1® 连接门户进行配置管理。
特点和优势
安装简单
即插即用解决方案
LTE Cat M1 和 2G 移动通信
PLUS+1® 连接门户配置机器和位置数据的记录
在线固件更新 (FOTA)
内部移动通信和 GNSS 天线
出厂内置 SIM 卡
2 CAN 总线 2.0A/B
IP67(匹配插头)
2 多功能 I/O
电源管理由 CL15 驱动,包括低功耗模式和循环可配置唤醒
多种安装模式可选
GNSS 位置跟踪
内置出厂安全证书
内部非易失性存储允许存储以下内容的数据记录:
- CAN 消息
- GNSS 位置
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | PLUS+1® Connect CS100 Gateway Technical Information | 英語 | Multiple | 05 10月, 2020 | 3.0 MB |