PLUS+1® CS10 无线网关
CS10 这款无线设备由我们的安全专家专门针对常需要非公路性能的恶劣环境设计而成,紧固安全,适用于本地或远程机器监控。
CS10 使具有 Wi-Fi 和蓝牙连接的 CAN 系统能够连接到智能行走应用程序或 PC 笔记本电脑,以进行诊断与更新。 使用无线 CAN 桥接选项连接任意两个 CAN 系统。 安全的数据加密和灵活的 API 进一步提升了可靠性以及与现有应用程序集成的灵活性
特点和优势
PLUS+1® GUIDE 可编程
PLUS+1® Service Tool 通过标准应用程序进行配置
PLUS+1® 移动版 Service Tool 已启用
灵活 API,可与第三方移动应用程序通信
无线 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n——频段 2.4 和 5GHz
Bluetooth 5.0——频段 2.4 GHz
无线 CAN 通过 Wi-Fi 或 Bluetooth 桥接
安全且加密的数据传输
内存:
- 256Mbytes DDR3 SDRAM
- 256Mbytes NAND 闪存用于程序存储