T70 2 ATEX: 针对危险环境定制
T70 2 ATEX 这是一款非常受欢迎的发射器,目前专用于桥式吊车等工业应用。 这款手持设备有 10 个按钮,允许您进行多种配置。
特点和优势
技术规范
发射器 | T70 2 ATEX |
停止功能 | 类别 3 – 可编程逻辑器件 (PLd) |
Ingress protection | IP65/NEMA4 |
防凝结系统 | 不适用 |
频带 | 多频段 (400 – 930 MHz) |
主要构件(最大数目) | Pushbutton (10) |
辅助构件 | 拨动开关和&旋转开关 |
可移除 EEPROM | 外部 |
电池型号 | BT06K-ATEX |
电池寿命 | 8 h |
工作温度范围 | -20C +70C (-4F +158F) |
重量(含电池)克数 | 600 |
保护带 | 手带/肩带 |
显示屏 | 不适用 |
电缆连接 | 不适用 |
限幅器 | 不适用 |
相关接收器 | R70/R70 ATEX Z1/R70 ATEX Z2 |