T70 1 ATEX

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关应用

T70 1 ATEX: 适用于危险区域的发射器

T70 1 ATEX 是用于起重应用的经典手持式装置。 这是一款非常受欢迎的发射器,目前用于桥式吊车等工业应用。

特点和优势

可拆卸式存储卡。 在发射器或接收器出现故障的情况下,可通过备用部件轻松快速恢复服务。 若发射器损坏,更换件可从接收器复制 EEPROM。

可自动选择可用频率或质量更好的频率,无需用户干预。 这几乎彻底避免了设备停止运行的状况,也消灭了通过远程控制设备操作的机器的停机时间,因而让用户操作起来更加方便并提高了生产率。 

兼容全球多频段无线电。 实现全双工通信。 可通过 EEPROM 轻松定制。

可与多个发射器和单个接收器配对运行。 第一个连接的设备负责控制机器。

发射器启动后,遥控器将自动寻找空闲通道。 如果其他用户在同一工作通道上激活了遥控器,则可以关闭并再次打开发射器以找到另一个空闲通道并允许继续工作,操作过程简单。

适用于需要两台或以上,起重机同时移动的场合。 主发射器可以选择与多个接收器同时工作或与其中一个接收器独立工作。

可与单个发射器和多个接收器同时配合使用。 

该技术改变了无线传输的功率,以便最大限度降低电池消耗和附近设备之间的干扰,从而可提供更长的电池寿命,并可以在相同的工作环境中实现设备之间操作的连续性。

技术规范

发射器 T70 1 ATEX
停止功能  类别 3 – 可编程逻辑器件 (PLd) 
Ingress protection  IP65/NEMA4 
防凝结系统  不适用 
频带  多频段 (400 – 930 MHz) 
主要构件(最大数目)  按钮 (6) 
辅助构件  拨动开关和&旋转开关 
可移除 EEPROM  外部 
电池型号  BT06K-ATEX 
电池寿命  8 h 
工作温度范围  -20C +70C (-4F +158F) 
重量(含电池)克数  500 
保护带  手带/肩带 
显示屏  不适用 
电缆连接  不适用 
限幅器 不适用 
相关接收器  R70/R70 ATEX Z1/R13 ATEX Z2 

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
Data sheet T70 1 ATEX Transmitter Data Sheet English Multiple 10 12月, 2021 525.7 KB .pdf
User guide T70 1 ATEX Transmitter User Manual English Multiple 20 5月, 2021 3.0 MB .pdf

相关产品

相关应用

  • if (isSmallPicture) { 海上石油天然气应用; } else if (isBigColumns) { 海上石油天然气应用 } else { 海上石油天然气应用 }
    海上石油天然气应用

    上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。

  • if (isSmallPicture) { 建筑施工; } else if (isBigColumns) { 建筑施工 } else { 建筑施工 }
    建筑施工

    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。

  • if (isSmallPicture) { 林业机械; } else if (isBigColumns) { 林业机械 } else { 林业机械 }
    林业机械

    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。

  • if (isSmallPicture) { 陆上油气应用; } else if (isBigColumns) { 陆上油气应用 } else { 陆上油气应用 }
    陆上油气应用

    陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。  陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。

  • if (isSmallPicture) { 农业; } else if (isBigColumns) { 农业 } else { 农业 }
    农业

    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。