坚固耐用且符合人体工程学。
Ikargo 是我们的最新手持式发射器,客户定制化极高,并可用于多种配置。
这款 Ikargo 发射器的设计融合了可定制、可维修、坚固耐用和人体工程学等特点。
技术规范
发射器 | Ikargo |
停止功能 | Cat. 3 - PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
防凝露系统 | N/A |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) |
主要构件(最多 #) | 按钮 (6 or 10) /多键 (1) |
可拆卸式 EEPROM | 外部 |
电池型号 | BT11K |
电池寿命 | >8 小时 |
操作温度范围 | -20C +70C (-4F +158F) |
重量(带电池) | 配置可靠 |
线束 | 手带/肩带 |
显示器 | 是 |
电缆连接 | N/A |
范围限制器 | 是 |
相关的接收器 | R06/R13 B/R13 F/R70 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | IKARGO 发射器 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 04 11月, 2020 | 599.5 KB | |
用户指南 | IKARGO Transmitter User Manual | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 30 5月, 2019 | 5.4 MB | |
数据表 | IKARGO1 Data Sheet | 英語 | Multiple | 17 2月, 2022 | 534.8 KB | |
用户指南 | IKARGO1 Transmitter User Manual | 英語 | Multiple | 18 2月, 2021 | 5.4 MB | |
用户指南 | Ikargo2 Transmitter Remote Control User Manual | 英語 | Multiple | 11 2月, 2021 | 2.9 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Ikore
Ikore 发射器是新一代手持式装置,可在 2.4 GHz 通用频段内进行操作。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Ikompact
Ikompact 是我们特针对移动应用而设计的手持式装置。该发射器可在 2.4 GHz 通用频段内工作,用于实用型/服务型起重机。