紧凑型控制盒
IK2 是 Ikontrol 系列的紧凑型控制盒,特用于需要多达 4 个比例输出和 6 个辅助的应用。大型机器,如碎木机、履带式翻斗车和移动平台,都受益于在现场使用 IK2。
特点和优势
技术规范
发射器 | IK2 |
停止功能 | Cat. 3 – PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
防凝露系统 | Gorete× 膜 |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) |
主要构件(最多 #) | 手柄 (2) / 拨杆片 (4) |
辅助机构 | 按钮、拨动开关和旋转开关 |
可拆卸式 EEPROM | 外部 |
电池型号 | BT11K |
电池寿命 | 16 h |
操作温度范围 | -20C +70C (-4F +158F) |
重量(带电池)克 | 950 |
线束 | 带/肩带 |
显示器 | 128 × 64 图形液晶 |
电缆连接 | 是(M12 接头) |
范围限制器 | 是 |
相关的接收器 | R13/R70/MPCAN/MP08/MP20 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | IK2 Transmitter Data Sheet | English | Multiple | 19 5月, 2021 | 324.4 KB | |
Data sheet | IK2 Transmitter Data Sheet | Chinese (CN) | Multiple | 04 11月, 2020 | 391.6 KB | |
Data sheet | IK2 Transmitter Data Sheet | Spanish, Castilian | Multiple | 02 5月, 2019 | 321.6 KB | |
User guide | IK2 Transmitter User Manual | Spanish, Castilian | Multiple | 30 5月, 2019 | 4.3 MB | |
User guide | IK2 Transmitter User Manual | English | Multiple | 11 5月, 2021 | 4.5 MB | |
Data sheet | TM70 and Ikontrol Installation Guide | English | Multiple | 28 9月, 2021 | 696.7 KB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }IK4
IK4 是 Ikontrol 发射器系列可配置性最强的控制盒。用于需要多达 8 个比例输出和 20 个辅助控制应用。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }IK3
IK3 是丹佛斯 Ikontrol 系列最灵活的控制盒,专门用于需要多达 6 个比例输出和 12 个辅助的应用。
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用
上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械
高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }陆上油气应用
陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }农业
农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。