Ikontrol 系列

  • 概述
  • 产品系列
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关市场

坚固稳健的设计

Ikontrol 是 Danfoss RCT 的控制盒发射器系列。我们有三种发射机,可控制小型履带式翻斗车到大型折臂起重机等多种类型机械。

IK2、IK3 和 IK4 发射器可定制化强,可根据客户的需求进行各类不同的配置。这类发射器采用最新人体工程学设计,坚固耐用,是最先进的电子产品,可用于任何应用。

操作员的安全舒适与精确的性能是我们关注的重点。

产品系列

  • IK2 Ikontrol 系列
    IK2
    IK2 是 Ikontrol 系列的紧凑型控制盒,特用于需要多达 4 个比例输出和 6 个辅助的应用。
  • IK3 Ikontrol 系列
    IK3
    IK3 是丹佛斯 Ikontrol 系列最灵活的控制盒,专门用于需要多达 6 个比例输出和 12 个辅助的应用。
  • IK4 Ikontrol 系列
    IK4
    IK4 是 Ikontrol 发射器系列可配置性最强的控制盒。用于需要多达 8 个比例输出和 20 个辅助控制应用。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 IK2 Transmitter Data Sheet 英語 Multiple 27 3月, 2019 314.1 KB .pdf
数据表 IK2 Transmitter Data Sheet 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 01 5月, 2019 313.7 KB .pdf
用户指南 IK2 Transmitter User Manual 英語 Multiple 27 3月, 2019 4.3 MB .pdf
用户指南 IK2 Transmitter User Manual 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 29 5月, 2019 4.3 MB .pdf
数据表 IK2 发射器 数据表 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 03 11月, 2020 382.9 KB .pdf
数据表 IK3 Transmitter Data Sheet 英語 Multiple 27 3月, 2019 319.4 KB .pdf
数据表 IK3 Transmitter Data Sheet 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 01 5月, 2019 320.0 KB .pdf
用户指南 IK3 Transmitter User Manual 英語 Multiple 27 3月, 2019 4.8 MB .pdf
用户指南 IK3 Transmitter User Manual 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 29 5月, 2019 4.7 MB .pdf
数据表 IK3 发射器 数据表 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 03 11月, 2020 388.6 KB .pdf
数据表 IK4 Transmitter Data Sheet 英語 Multiple 27 3月, 2019 311.9 KB .pdf
数据表 IK4 Transmitter Data Sheet 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 01 5月, 2019 312.1 KB .pdf
用户指南 IK4 Transmitter User Manual 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 29 5月, 2019 4.7 MB .pdf
用户指南 IK4 Transmitter User Manual 英語 Multiple 07 4月, 2019 4.8 MB .pdf
数据表 IK4 发射器 数据表 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 03 11月, 2020 381.1 KB .pdf
数据表 TM70 and Ikontrol Installation Guide 英語 Multiple 28 3月, 2019 669.5 KB .pdf

相关产品

  • T70 1 ATEX
    T70 1 ATEX
    T70 1 ATEX 用于桥式吊车等工业应用。 它是起重应用的经典手持式装置。
  • T70 2 ATEX
    T70 2 ATEX
    该发射器专门用于工业应用。 针对危险环境的自定义功能让您能够拥有多种配置。
  • Ikompact 发射器
    Ikompact
    Ikompact 是我们特针对移动应用而设计的手持式装置。该发射器可在 2.4 GHz 通用频段内工作,用于实用型/服务型起重机。
  • Ikore 发射器
    Ikore
    Ikore 发射器是新一代手持式装置,可在 2.4 GHz 通用频段内进行操作。
  • Ikargo 发射器
    Ikargo
    Ikargo 发射器是新一代手持式装置。

相关应用

  • 海上石油天然气应用
    海上石油天然气应用
    上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
  • 建筑施工
    建筑施工
    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
  • 林业机械
    林业机械
    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
  • 陆上油气应用
    陆上油气应用
    陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
  • 农业
    农业
    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。

相关市场