当您遇到困难的时候,不妨试一试我们的 R70 PLUS 接收器
R70 PLUS 接收器是针对目前最复杂的应用而打造的解决方案,高度定制化,坚固耐用,主要侧重于继电器和比例信号。
特点和优势
技术规范
接收器 | R70 PLUS |
停止功能 | Cat. 3 – PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) |
交流电源 | 48 - 230 Vac ± 25%(多种电压)/ 18-30 Vac |
直流电源 | 8-36 Vdc |
天线 | 外部 |
可拆卸式 EEPROM | 内部 |
发送信号 | 内部 |
开/关输出(最大) | 53 |
模拟输出(最大) | 10 |
CANopen、Profibus-DP | 是 |
开/关输入(最大) | 44 |
模拟输入(最大) | 8 |
最大输出电流 | 8A |
工作温度范围 | -20C + 70C (-4F + 158F) |
重量 | 配置可靠 |
尺寸(长×宽×高 mm) | 350×250×150 |
电缆连接 | 是 |
相关的发射器 | IK3/IK4 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | R70 PLUS Receiver Data Sheet | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 02 5月, 2019 | 292.2 KB | |
数据表 | R70 PLUS Receiver Data Sheet | 英語 | Multiple | 29 3月, 2019 | 291.7 KB | |
用户指南 | R70 PLUS Receiver User Manual | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 01 7月, 2019 | 3.1 MB | |
用户指南 | R70 PLUS Receiver User Manual | 英語 | Multiple | 29 3月, 2019 | 3.3 MB |