起重机接收器
R06 是简单继电器应用最有效的解决方案之一。
特点和优势
技术规范
接收器 | R06 |
停止功能 | Cat. 3 – PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) |
交流电源 | 48 - 230 Vac ± 25%(多种电压)/ 18-30 Vac |
直流电源 | 8-36 Vdc |
天线 | 内部 |
可拆卸式 EEPROM | 内部 |
发送信号 | 内部 |
开/关输出(最大) | 6 |
模拟输出(最大) | N/A |
CANopen、Profibus-DP | 是 |
开/关输入(最大) | 4 |
模拟输入(最大) | 1 |
最大输出电流 | 6A |
工作温度范围 | -20C + 70C (-4F + 158F) |
重量 | 640 克 |
尺寸(长×宽×高 mm) | 151 × 129 × 61 |
电缆连接 | 是 |
范围限制器 | 是 |
相关的发射器 | T70 1/ IK2 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | R06 Receiver Data Sheet | 英語 | Multiple | 05 6月, 2019 | 1.0 MB | |
数据表 | R06 Receiver Data Sheet | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 02 5月, 2019 | 1.0 MB | |
用户指南 | R06 Receiver User Manual | 英語 | Multiple | 29 3月, 2019 | 3.4 MB | |
用户指南 | R06 Receiver User Manual | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 30 5月, 2019 | 3.3 MB |