适用于 2 区危险区域的接收器
R 防爆 R13 ATEX Z2 接收器是为危险区域而设计的,因此必须严格遵守高安全标准。
特点和优势
技术规范
接收器 | R13 ATEX Z2 |
Stop function | 类别 3 – 可编程逻辑器件 (PLd) |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
频带 | 多频段 (400 – 930 MHz) |
交流电源 | 230 Vac |
直流电源 | 不适用 |
天线 | 外部/内部 |
可移除 EEPROM | 内部 |
信号传输 | 内部 |
ON / OFF outputs (Max.) | 13 |
模拟输出(最大) | 不适用 |
CANopen,Profibus-DP | 不适用 |
开启/关闭 输入(最大) | 不适用 |
模拟输入(最大) | 不适用 |
最大输出电流 | 8A |
工作温度范围 | -20C + 50C (-4F + 122F) |
重量 (gr) | 1350 |
尺寸(长x宽x高 mm) | 245x160x80 |
电缆连接 | 不适用 |
相关发射器 | T70 1 ATEX/ T70 2 ATEX |