移动应用专用产品
MP20 接收器有两种类型(A 和 V),可通过两种最常见的比例信号类型(PWM 和电压)控制机械。
这款接收器用于折臂起重机和混凝土泵。
特点和优势
技术规范
接收器 | MP20 A | MP20 V |
停止功能 | Cat. 3 – PLd | Cat. 3 – PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 | IP65/NEMA4 |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) | 多频 (400 – 930 MHz) |
交流电源 | NA | NA |
直流电源 | 9-35 Vdc | 9-35 Vdc |
天线 | 外部/内部(默认) | 外部/内部(默认) |
可拆卸式 EEPROM | 外部 | 外部 |
发送信号 | 外部 | 外部 |
开/关输出(最大) | 28 | 12 |
模拟输出(最大) | 8 (PWM) | 8 (电压) |
CANopen、Profibus-DP | 是 | 是 |
开/关输入(最大) | 24 | 24 |
模拟输入(最大) | 5 | 5 |
最大输出电流 | 2A | 2mA |
工作温度范围 | -20C + 70C (-4F + 158F) | -20C + 70C (-4F + 158F) |
重量 | 1350 克 | 1350 克 |
尺寸(长 × 宽 × 高 mm) | 245 × 160 × 80 | 245 × 160 × 80 |
电缆连接 | 是 | 是 |
相关联的发射器 | T70 2 / T70 2 HALL IK2/IK3/IK4 |
T70 2 / T70 2 HALL IK2/IK3/IK4 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | MP20 Receiver Data Sheet | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 01 5月, 2019 | 872.5 KB | |
用户指南 | MP20A Receiver User Manual | 英語 | Multiple | 28 3月, 2019 | 3.7 MB | |
用户指南 | MP20A Receiver User Manual | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 29 5月, 2019 | 3.6 MB | |
数据表 | MP20A/MP20V Receiver Data Sheet | 英語 | Multiple | 29 10月, 2020 | 869.4 KB | |
用户指南 | MP20V Receiver User Manual | 英語 | Multiple | 28 3月, 2019 | 3.7 MB | |
用户指南 | MP20V Receiver User Manual | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 29 5月, 2019 | 3.7 MB |