• 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关市场

移动应用上的紧凑型空间

MP08 是一款紧凑型接收器,有两种类型(A 和 V),可通过两种最常见的比例信号类型(PWM 和电压)控制机械。例如,这款接收器用于实用型/服务型起重机。MP08 A 也可在 2.4 GHz 通用频段内进行操作。

特点和优势

兼容全球多频段无线电。实现全双工通信。可通过 EEPROM 轻松定制。 

发射器和接收器之间的系绳连接,是无线遥控器连接的替代方案。如果不允许无线控制或没有充电电池,无线遥控可通过发射器和接收器之间的有线连接使用。如果使用有线连接,则发射器由接收器供电。 

可拆卸式存储卡。在发射器或接收器出现故障的情况下,可通过备用部件轻松快速恢复服务。若发射器已完全损坏,更换件可从接收器复制 EEPROM。 

外部显示器可供进行快速简单的故障排除,以便于用户尽快检测故障。

可与多个发射器和单个接收器配对运行。第一个连接的设备负责控制机器。 

适用于需要两台或以上,起重机同时移动的场合。主发射器可以选择与多个接收器同时工作或与其中一个接收器独立工作。 

可与单个发射器和多个接收器同时配合使用。 

技术规范

接收器  MP08 A  MP08 V 
停止功能  Cat. 3 – PLd  Cat. 3 – PLd 
防护等级  IP65/NEMA4  IP65/NEMA4 
频段  多频 (400 – 930 MHz) 或 
2405 - 2475 MHz 
多频 (400 – 930 MHz) 
交流电源  NA NA
直流电源  9-35 Vdc  9-35 Vdc 
天线  外部/内部  外部/内部 
可拆卸式 EEPROM  内部  内部 
发送信号  外部  外部 
开/关输出(最大) 12 8
模拟输出(最大)  4 (PWM)  4 (电压) 
CANopen、Profibus-DP  Na 
开/关输入(最大)  4 2
模拟输入(最大)  1 1
最大输出电流  2A 2A
工作温度范围  -20C + 70C (-4F + 158F)  -20C + 70C (-4F + 158F) 
重量   300 克  300 克 
尺寸(长 × 宽 × 高 mm)  117 × 133 × 36  117 × 133 × 36 
电缆连接  Na Na
相关联的发射器  T70 1 HALL/ T70 2 HALL/  
IK2/ IK3 
T70 1 HALL/ T70 2 HALL/  
IK2/ IK3 

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 MP08 Receiver Data Sheet 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 01 5月, 2019 306.7 KB .pdf
数据表 MP08 TR2400 Receiver 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 01 5月, 2019 385.5 KB .pdf
数据表 MP08 TR2400 Receiver Data Sheet 英語 Multiple 29 10月, 2020 382.5 KB .pdf
用户指南 MP08A Receiver User Manual 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 29 5月, 2019 3.6 MB .pdf
用户指南 MP08A Receiver User Manual 英語 Multiple 28 3月, 2019 3.6 MB .pdf
用户指南 MP08A TR2400 Receiver User Manual 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 29 5月, 2019 3.6 MB .pdf
用户指南 MP08A TR2400 Receiver User Manual 英語 Multiple 28 3月, 2019 3.7 MB .pdf
数据表 MP08A/MPO8V Receiver Data Sheet 英語 Multiple 29 10月, 2020 303.5 KB .pdf
用户指南 MP08V Receiver User Manual 英語 Multiple 28 3月, 2019 3.7 MB .pdf
用户指南 MP08V Receiver User Manual 英語 Multiple 23 8月, 2020 3.7 MB .pdf
用户指南 MP08V Receiver User Manual 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 30 11月, 2020 3.7 MB .pdf

相关产品

  • MPCAN
    MPCAN
    MPCAN 是我们为通过 CAN 总线通信进行控制机器而打造的专用接收器,信息交互稳定可靠。
  • MP20 接收器
    MP20
    MP20 接收器有两种类型(A 和 V),可通过两种最常见的比例信号类型(PWM 和电压)控制机械。这款接收器用于折臂起重机和混凝土泵。

相关市场