PLUS+1® 遥控器

  • 概述
  • 产品系列
  • 相关产品
  • 相关市场

PLUS+1® 遥控器

我们的 PLUS+1® 遥控器代表着人机界面的最新技术。通过无线技术,操作员可以保持安全距离,同时还可提高生产效率。我们友好的编程工具和即插即用型系统可确保快速的定制和调试。    
 
我们的遥控器安全, 稳健,且符合人体工程学。

产品系列

  • 遥控发射器
    发射器
    在无线远程控制系统中,发射器是控制机器的用户界面。我们可提供各种发射器型号,以适应于各类情况。
  • 接收器
    接收器
    查看我们灵活、强大且功能齐全的接收器。在无线远程控制系统中,接收器是硬连接至机器的元件,将接收发射器的信息和输出控制信号。

相关产品

  • PLUS+1® XL 控制器
    PLUS+1® XL 控制器
    全新基于 CAN 的 PLUS+1® XL 控制器提供了多针脚的输入/输出 (I/O) 引脚数,能够实现最优的车辆控制。 PLUS+1® XL 控制器在满足高性能和最新技术的需求下,同时还能节省安装空间并优化成本。
  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器
    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。
  • PLUS+1® SC 微控制器
    PLUS+1® SC 微控制器
    灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。
  • PLUS+1® 大电流控制器
    PLUS+1® 大电流控制器
    在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。
  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块
    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

相关市场