满足需求
手柄是人机界面系统中的精密部件。
在丹佛斯,我们不断开发和更新我们的产品系列,来满足当今移动机设备不断增加的功能和安全需求。
随着时间的推移,这意味着逐步淘汰旧的产品,为最新技术和符合人体工程学的设计让路。
为了在逐步淘汰的时期为客户提供支持,我们继续提供一些淘汰的手柄。
目前提供以下退市的手柄:
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮
草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设
丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用
上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }卷扬系统
卷扬系统在全球各地有着广泛应用。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械
高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 大电流控制器
在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }双向脚踏板
双向踏板加强型设计,300 万个周期的使用寿命。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }单向脚踏板
单向踏板加强型设计,300 万个周期的使用寿命。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® SC 微控制器
灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 传感器
丹佛斯的压力及温度传感器可将您的机器功能与控制系统关联。多种多样、覆盖全面的传感器系列均遵循PLUS+1架构,可在多种多样的机器应用中为精确的控制系统贡献力量 。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统
我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }行走系统
我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理
我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }转向
作为转向元件和系统的全球市场领导者,丹佛斯可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。