PLUS+1® 兼容脚踏板
双向踏板加强型设计,300 万个周期的使用寿命。
性能卓越、经久耐用、功能安全,操作者可完全控制车辆。
加强型设计
使用寿命为 300 万个周期
双向踏板行程 ±14°
非接触式、冗余霍尔效应传感器
模拟输出选项,供电电压为 5 Vdc
- 10% 至 90%
- 20% 至 80%
IP66 防护等级
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | Electronic Foot Pedal Over Center Rocker Type/Bi-directional Data Sheet | 日语 | 日本 | 301.1 KB | ||
数据表 | Electronic Foot Pedal Over Center Rocker Type/Bi-directional Data Sheet | 英語 | Multiple | 29 10月, 2020 | 419.7 KB | |
用户指南 | KEP Uni-directional and Bidirectional Foot Pedal Technical Information | 英語 | Multiple | 16 12月, 2019 | 2.7 MB |