DP600TM 系列

  • 概述
  • 文档
  • 下载
  • 相关产品
  • 相关解决方案

最优性能

我们的 DP600TM 彩色显示器性能优越、设计灵活,适合各种高端用途。

DP600TM 系列

全透的 TFT 显示器,在昏暗或强光下仍能清晰显示

18 位彩色分辨

IP 67(驾驶室外使用)

增加输入功能

USB 主机支持下载机器应用日志数据到 USB 存储器

笔记本电脑 USB 与 RS232 连接,有蜂鸣器报警。

可用于接收摄像头信号的视频输入口(支持 PAL 和 NTSC),多个 CAN 总线

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 DP600TM Series Displays Data Sheet 英語 Multiple 09 12月, 2018 744.9 KB .pdf
用户指南 DP6XX Series Displays Technical Information 英語 美國 08 8月, 2018 3.0 MB .pdf
产品手册 PLUS+1 Toolbox Brochure 英語 Multiple 26 8月, 2018 23.3 MB .pdf
产品手册 丹佛斯 PLUS+1工具箱帮您节省编程时间和成本 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 21 3月, 2018 27.3 MB .pdf

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® SC 微控制器
    PLUS+1® SC 微控制器

    灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。 

  • PLUS+1® 大电流控制器
    PLUS+1® 大电流控制器

    在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • DP700 系列
    DP700 系列

    DP700 系列配有 7.0” TFT 彩色加固型显示器。用户可通过 PLUS+1® GUIDE VBSE 进行快速的显示器编程。提供两种摄像头输入。

相关解决方案

  • 整机管理
    整机管理

    我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。