优化设计
我们的 DP570 已经过优化设计,性价比高,有两种型号; 有视频和无视频。
显示屏比 DP7xx 稍小,可在驾驶室内使用, 专为寻求高性价比显示器的客户设计。
特性与优势
5.7" 高分辨率 TFT 显示器
640x480 像素
18 位彩色分辨
IP65(驾驶室内使用)
一个可选视频输入口,同时支持 PAL 和 NTSC
键盘有 6 个按键,均采用白色背光设计,可在夜晚和光线暗淡的环境下使用
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DP570 Series Displays Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 3.2 MB | |
数据表 | DP570 系列 PLUS+1® 行走机械显示器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 06 10月, 2015 | 588.5 KB | |
数据表 | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 492.2 KB | |
数据表 | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | 日语 | 日本 | 27 7月, 2018 | 1.1 MB | |
产品手册 | 丹佛斯 PLUS+1工具箱帮您节省编程时间和成本 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 20 10月, 2016 | 27.3 MB |