DP200 系列

  • 概述
  • 文档
  • 下载
  • 相关产品
  • 相关解决方案

高性价比

这款高分辨率黑白系列显示器的性价比很高。

特点和优势

宽电压范围 (9-63 Vdc)

Plug and Perform®

‘Maxio’ 额外的 6 个输入口

‘Dualcan’,包括 2 个 CAN 端口

‘Full’– 包括前置 USB 端口 – 前置 USB

提供基于 J1939 的发动机信息中心软件

文档

类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 DP200 Series Displays Data Sheet 英語 美國 19 3月, 2018 491.9 KB .pdf
数据表 DP200 Series Displays Data Sheet 日语 日本 340.2 KB .pdf
数据表 DP200 系列 PLUS+1TM 行走机械显示器 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 571.7 KB .pdf
用户指南 DP2XX Series Displays Technical Information Manual 英語 美國 19 3月, 2018 2.9 MB .pdf
产品手册 PLUS+1 Toolbox Brochure 英語 美國 26 8月, 2018 23.3 MB .pdf
产品手册 丹佛斯 PLUS+1工具箱帮您节省编程时间和成本 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 21 3月, 2018 27.3 MB .pdf

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® SC 微控制器
    PLUS+1® SC 微控制器

    灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。 

  • PLUS+1® 大电流控制器
    PLUS+1® 大电流控制器

    在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • DP700 系列
    DP700 系列

    DP700 系列配有 7.0” TFT 彩色加固型显示器。用户可通过 PLUS+1® GUIDE VBSE 进行快速的显示器编程。提供两种摄像头输入。

相关解决方案

  • 互联解决方案
    互联解决方案

    无需具备专门的编程知识,便可将丹佛斯远程信息处理解决方案轻松集成到您的 OEM 流程中。这可帮助您节约时间和成本。 

  • 整机管理
    整机管理

    我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。