现代设计和阳光下可视性的新标准
丹佛斯 DM430E 系列 4.3” 显示器有助于客户在现代化行走机械时采取进一步措施,同时扩展 PLUS+1® 系列行走机械管理产品。
作为机械的视觉界面,DM430E 系列为客户提供了现代的加强型设计、最优的屏幕视觉质量和广泛的功能。
光学粘合且带有防眩目涂层的屏幕非常适用于所有照明条件,提供了卓越的阳光下可见性和宽可视角度。在较暗环境中,光传感器会自动调节屏幕亮度,在白天和夜晚显示主题之间进行切换。
通过发动机信息中心 (EIC) 应用程序,DM430E 系列显示器可在几分钟内用预设定的屏幕图形进行设置,而无需任何编程。
特点和优势
可靠的 IP66 和 IP67 防护等级(前后)
16:9 宽屏比(480 x 272 分辨率)
背光按钮和多达 6 个 LED 指示灯
2 种不同的键盘(传统 4 键或 11 键导航布局)
灵活的解决方案,最多可添加 2 个 CAN 总线通道或 5 个辅助功能输入
支持直接 RAM® 支架或托架
PLUS+1® GUIDE 可编程(基于矢量的显示器编程工具)
USB 设备和 RS232(可选)