先进的显示特性和无与伦比的阳光下可视性
Danfoss DM1000 和 DM1200 系列 (10” 和 12”)为非公路车辆驾驶带来了各种宽屏配置和超凡的耐用性,为 DM 系列显示器产品带来新的各种高级功能。
DM1X00 系列全面可自由配置,极佳的屏幕可视性,让信息阅读变得简单。该系列显示器以其高亮度、光学粘合和防炫光屏幕技术带来了市场领先的屏幕可视性在强光下的可见性,其内置的光传感器能够在光线较暗情况下自动调整亮度,在全天任何时候都可提高工作效率。高分辨率显示屏应用采用 IPS LCD 技术,可视角度宽,色彩清晰度高。
DM1X00 系列不仅发挥了 800 MHz i.MX6 的最佳性能,其在设计上还具备 IP66 和 IP67 保护等级,能够在各种恶劣工作环境下正常工作,且采用防水显示屏,即使戴手套也可进行正常操作。
新的大屏幕尺寸显示器添加了新的无线选配功能,进一步加强了通讯功能,可使用 PLUS+1® Service Tool轻松地访问设备,无需将电缆连接到设备上。通过蓝牙® 或 Wi-Fi 可读取和更新设备参数或将应用程序下载到 PLUS+1® 可编程的硬件。
显示器内置有各种娱乐功能信息,可查看文档和媒体文件。例如文件浏览器和媒体播放器,操作员还可以使用音频线路输出连接到车载扬声器系统。
特点和优势
16:9 宽屏(1280 x 800 分辨率)
正面采用纯平设计,边框狭小
先进的视频监控解决方案最多可配置 4 路视频输入,并可同时显示2路视频。
以太网接口, USB 2.0 高速
可选配 WiFi、Bluetooth® 和GNSS定位等功能
可配置两侧 8+8 键(共 16)键盘或 8 键加导航面板配置(共 16)
信号可选(2 个 RGB LED)
集成光源传感器可自动调整亮度,自适应屏幕亮度
使用 PLUS+1® 库文件轻松进行编程
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Data Sheet | 英語 | Multiple | 16 12月, 2020 | 1.3 MB | |
用户指南 | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Technical Information | 英語 | Multiple | 16 12月, 2020 | 5.3 MB | |
操作指南 | PLUS+1® Mobile Machine Displays - Classic to Vector-Based Screen Editor User Manual | 英語 | Multiple | 22 3月, 2019 | 2.8 MB | |
数据表 | PLUS+1® 行走机械显示器DM1x00 系列 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 24 11月, 2020 | 1.5 MB |