PLUS+1® 显示器

  • 概述
  • 产品系列
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案

监控、控制与诊断

监测车辆性能更加简单。我们的显示器能够在定制化屏幕中显示您车辆的所有 CAN 网络。这就是操作人员所需要的持续监测、控制和诊断。

我们的 PLUS+1® 可编程显示器有多种可选项,从即插即用到客户定制化界面和外置摄像头配置。

所有的显示器都有一个共同的特点: 提供可操作的系统集成,将整个液压系统集成于您的车辆。我们显示器可以给您提供您所需要的相关信息,可以监测液压控制信息,包括油压和机器操作角度等。

产品系列

  • 丹佛斯动力系统的 DM1000 和 DM1200 系列显示器
    DM1000 和 DM1200 系列
    我们的显示器为您带来极佳的屏幕可视性在白天任何时间。这有助于保持生产力和信息水平。
  • DM430E 系列
    DM430E 系列
    DM430E 系列显示器是一个现代化的 4.3” 显示平台,具有最高可视性、各种可编程背光按钮盘和一个在 PLUS+1® 平台上创建的发动机信息中心应用程序。
  • DP700 系列
    DP700 系列
    DP700 系列配有 7.0” TFT 彩色加固型显示器。用户可通过 PLUS+1® GUIDE VBSE 进行快速的显示器编程。提供两种摄像头输入。
  • DP570 系列
    DP570 系列
    DP570 机型配有 5.7” TFT 彩色加固型显示器(驾驶室内使用)。用户可通过 PLUS+1® GUIDE VBSE 进行快速的显示器编程。可提供配备摄像头和不配备摄像头。
  • 上一代显示器
    上一代显示器
    为了在逐步退市期间为客户提供支持,我们以产品退市的形式继续提供这些显示器。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 DM430E 系列显示器 数据表 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 08 3月, 2019 569.5 KB .pdf
用户指南 DP570 Series Displays Technical Information Manual 英語 Multiple 10 3月, 2015 3.2 MB .pdf
数据表 DP570 系列 PLUS+1® 行走机械显示器 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 06 10月, 2015 588.5 KB .pdf
数据表 DP700 系列 PLUS+1TM 行走机械显示器 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 06 10月, 2015 616.1 KB .pdf
用户指南 PLUS+1® DM1x00 Series Displays Technical Information 英語 Multiple 16 12月, 2020 5.3 MB .pdf
操作指南 PLUS+1® DM430E Series Display - EIC Software User Manual 英語 Multiple 07 12月, 2018 4.0 MB .pdf
数据表 PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet 日语 日本 14 2月, 2019 1.0 MB .pdf
数据表 PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet 英語 Multiple 09 1月, 2020 445.8 KB .pdf
用户指南 PLUS+1® DM430E Series Display Technical Information 英語 Multiple 30 4月, 2020 3.2 MB .pdf
数据表 PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet 日语 日本 27 7月, 2018 1.1 MB .pdf
数据表 PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet 英語 Multiple 10 3月, 2015 492.2 KB .pdf
数据表 PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet 英語 Multiple 06 10月, 2020 522.6 KB .pdf
数据表 PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet 日语 日本 27 7月, 2018 1.1 MB .pdf
用户指南 PLUS+1® DP7XX Series Displays Technical Information 英語 美國 29 10月, 2020 864.2 KB .pdf
产品手册 丹佛斯 PLUS+1工具箱帮您节省编程时间和成本 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 20 10月, 2016 27.3 MB .pdf

相关产品

  • PLUS+1® XL 控制器
    PLUS+1® XL 控制器
    全新基于 CAN 的 PLUS+1® XL 控制器提供了多针脚的输入/输出 (I/O) 引脚数,能够实现最优的车辆控制。 PLUS+1® XL 控制器在满足高性能和最新技术的需求下,同时还能节省安装空间并优化成本。
  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器
    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。
  • PLUS+1® SC 微控制器
    PLUS+1® SC 微控制器
    灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。
  • PLUS+1® 大电流控制器
    PLUS+1® 大电流控制器
    在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。
  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块
    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

相关应用

  • 草坪及草皮
    草坪及草皮
    草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
  • 道路建设
    道路建设
    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
  • 海上石油天然气应用
    海上石油天然气应用
    上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
  • 建筑施工
    建筑施工
    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
  • 卷扬系统
    卷扬系统
    卷扬系统在全球各地有着广泛应用。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
  • 林业机械
    林业机械
    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。

相关解决方案

  • 整机管理
    整机管理
    我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。