功能强大、用途广泛的多针脚数解决方案
基于 CAN 的 PLUS+1® XL 控制器提供了更多针脚的输入/输出 (I/O) 引脚数,能够实现最优的车辆控制。 PLUS+1® XL 控制器在满足高性能和最新技术的需求下,同时还能节省安装空间并优化成本。 使用我们简单易用的 PLUS+1® GUIDE 软件,您无需花费太多精力就可轻松编程我们的控制器。
带有集成式安全功能和最新机器接口的多引脚数控制器。
PLUS+1 控制器系列产品具有更多的引脚数,因此 XL 控制器无需扩展模块,能够支持更多的现代化机器设计并减少空间消耗,这也使其适用于设计极其小巧的车辆。
PLUS+1® 控制器的能量
支持用途广泛且不断扩展的 PLUS+1 工具链和生态系统,节省成本并降低总体拥有成本。
利用 PLUS+1 工具链,提高灵活性、缩短开发周期
。使用图形化 PLUS+1® GUIDE 应用程序节省编程时间并快速开发机器应用程序。
就故障排除和现场技术支持而言,PLUS+1 整合了功能强大的免费 PLUS+1® 服务工具,可以帮助用户快速连接到 CAN 系统并读取或微调参数。
就高级编程用例而言,该系统允许在 C 代码中使用 POU,并在 Matlab Simulink 中执行仿真处理。
带有双Boot功能,支持在完全的 C-Open 代码应用中进行编程,同时能够使用结构化文本、梯形图和功能块图对 PLCopen 应用(IEC-61131-3 工业编程标准)进行移植和编程。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Safety guide | PLUS+1 Controller XL 104-xxxx Functional Safety Implementation Safety Manual | English | Multiple | 31 3月, 2022 | 2.8 MB | |
Data sheet | PLUS+1® Controller XL104-0000 Data Sheet | English | Multiple | 19 8月, 2020 | 735.8 KB | |
User guide | PLUS+1® XL Controller Platform 100+4 pin Technical Information | English | Multiple | 03 9月, 2020 | 2.9 MB | |
User guide | PLUS+1® XL Controller Platform 100+4 pin Technical Information | Italian | Multiple | 12 7月, 2021 | 2.9 MB | |
Data sheet | PLUS+1® XL104-0000 Controller Data Sheet | Japanese | Japan | 20 10月, 2020 | 2.0 MB | |
Data sheet | PLUS+1® XL104-0000 Controller Data Sheet | Chinese (CN) | China | 20 10月, 2020 | 1.8 MB |
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }操作者体验
我们逐步开始关注操作者的体验,助力提高行走机械操作者的效率、生产力和舒适感。